Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.
AMG
EAN 4010337031376
Cod. art. 2365 00Conf. 1
218,65 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.
Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
Il comando avviene attraverso pulsante meccanico (contatto di chiusura), apparecchio derivato System 3000 bifilare o trifilare o apparecchio derivato System 2000 bifilare.
Impostazione automatica o manuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase).
Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED.
Accensione delicata per la lampada.
Luminosità all'accensione memorizzabile permanentemente (solo con apparecchio derivato System 2000 e 3000).
Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
Luminosità minima regolabile.
Protezione elettronica da cortocircuito.
Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
Funzionamento con neutro.
Dati tecnici
Tensione nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by
0,3 W
Potenza di collegamento a 45 °C
Lampade a LED AT (ritardo di fase)
tip. 3 fino a 100 W
Lampade a LED AT (anticipo di fase)
tip. 3 fino a 400 W
Lampada fluorescente compatta
tip. 3 fino a 100 W
Lampade a incandescenza
da 20 a 420 W
Lampade alogene AT
da 20 a 420 W
Trasformatori Tronic
da 20 a 420 W
Trasformatore elettronico con LED BT (ritardo di fase)
tip. 20 fino a 100 W
Trasformatore elettronico con LED BT (anticipo di fase)
tip. 20 fino a 200 W
Trasformatore con avvolgimento
da 20 a 420 VA
Trasformatore avvolto con LED BT
tip. 20 fino a 100 VA
Apparecchi derivati
Pulsanti meccanici non illuminati
Nessun limite
Modulo apparecchio derivato a 2 fili
Nessun limite
Modulo apparecchio derivato a 3 fili
max. 10
Lunghezza del cavo
Carico
max 100 m
Apparecchio derivato
max 100 m
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
In caso di temperatura ambiente superiore a 45°C, ridurre il carico collegato.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.