0

System 3000 universal-LED-dimmer för montering på DIN-skena

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
2365 00
1360535
4010337031376
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.

SMA
EAN 4010337031376
Art.nr 2365 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.

Egenskaper

  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysrör.
  • Manövreras via mekaniska tryckknappar (slutande kontakter), System 3000 biapparat 2- eller 3-tråds, eller System 2000 biapparat 2-tråds.
  • Automatiskt eller manuellt inställning av lämplig dimringsprincip för lasten (fassnitt eller fasfrånsnitt).
  • Indikering av inställt driftläge med LED.
  • Lampskonande tändning.
  • Inkopplingsljusstyrka kan lagras permanent (biapparat möjlig med System 2000 och 3000).
  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Minimal ljusstyrka kan ställas in.
  • Elektroniskt kortslutningsskydd.
  • Elektroniskt övertemperaturskydd.
  • Drift med nolledaranslutning.

Tekniska data

MärkspänningAC 230V, 50/60Hz
Standby0,3 W
Anslutningsledning vid 45 °C
HV-LED-lampor (fassnitt)Typ. 3 till 100 W
HV-LED-lampor (fasfrånsnitt)Typ. 3 till 400 W
KompaktlysrörTyp. 3 till 100 W
Glödlampor20 till 420 W
HV-halogen20 till 420 W
Tronic-Trafos20 till 420 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fassnitt)Typ. 20 till 100 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fasavsnitt)Typ. 20 till 200 W
Lindad transformator20 till 420 VA
Lindad transformator med LV-LEDtyp. 20 till 100 VA
Biapparater
Mekanisk tryckknapp utan belysningobegränsat
Biapparatsinsats 2-trådsobegränsat
Biapparatsinsats 3-trådsmax. 10
Ledningslängd
Lastmax. 100 m
Biapparatmax. 100 m
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Vid omgivningstemperatur på över 45 °C ska ansluten last reduceras.

Mått

Modulära enheter (ME)2
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 236500

RFA, 352 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 236500

IFC, 23.81 KB

Ladda ner
Universal LED-dimmer

Bruksanvisning.

Art.nr 2365 00

PDF, 433.35 KB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 universal LED dimmer DRA

EC Declaration of conformity

Art.nr 2365 00

PDF, 56.48 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen