Wtórnik podtynkowy 3-przewod. System 3000 System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Akcesoria Wymagane akcesoria Jeden z następujących artykułów: KNX RF Jeden z następujących artykułów: Elementy do obsługi Jeden z następujących artykułów: Czujka obecności / Czujnik ruchu
Cechy Cechy Obsługa wkładów z wejściem wtórnika z systemu 3000. Praca z odpowiednim wyświetlaczem do obsługi z systemu 3000. Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym. Połączenie z modułem nakładanym do obsługi RF Multi do NKX 1x/2x Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik. Wtórnik 3-przewodowy służy jako źródło zasilania modułu nakładanego do obsługi RF Multi 1x/2x do KNX. Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 230 V, 50/60 Hz Tryb czuwania zależnie od klawisza 0,1 do 0,5 W Długość przewodu do urządzenia podstawowego maks. 100 m Głębokość montażu 24 mm Montaż w puszce instalacyjnej wg DIN 49073 Temperatura otoczenia od -20 °C do +45 °C
Wskazówki W połączeniu z modułami nakładanymi do obsługi RF i modułami nakładanymi do obsługi do KNX eNet może działać jako nadajnik zasilany sieciowo.
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 540900
RFA, 440 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 540900
IFC, 14.71 KB
Auxiliary insert 3-wire User manual
Nr artykułu 5409 00
PDF, 698.33 KB
Gira System 3000 System basics
System 3000 auxiliary insert, 3-wire EC Declaration of conformity
Nr artykułu 5409 00
PDF, 151.54 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych