System 3000 underenhetsinnsats 2-tråds
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Betjeningselementer
Egenskaper
Underenhetsbetjening av innsatser med underenhetsinngang fra System 3000. Drift med System 3000 betjeningspåsats.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Ledningslengde til master | maks. 100 m |
| Monteringsdybde | 24 mm |
| Montering | i apparatboks etter DIN 49073 |
| Omgivelsestemperatur | -20 °C til +45 °C |
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 540800
RFA, 440 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 540800
IFC, 14.7 KB
Underenhetsinnsats 2-tråds
Bruksanvisning.
Art.nr. 5408 00
PDF, 354.55 KB
Gira System 3000
System basics
System 3000 auxiliary insert, 2-wire
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5408 00
PDF, 150.72 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase