0

System 3000 relékoblingsinnsats

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5403 00
1400325
4010337048282
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337048282
Art.nr. 5403 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Kobling av belysninger og enfasede motorer.
  • Styring av elektrisk gulvvarme og termiske aktuatorer i kombinasjon med en romtermostatpåsats.
  • Adaptiv nullpunktskobling.
  • Slaver kan tilkobles.
  • Automatisk utkobling av lasten. Etterløpstider kan stilles inn i fem trinn, kan ikke utløses i etterkant.
  • Testdrift for funksjonstesten.
  • Drift med nulledertilkobling.

Kombinasjon med RF Multi betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX

  • Koblingsaktuatorkanal enkel eller varmeaktuator enkel.
  • Sensorkanal enkel el. dobbel.
  • Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
  • Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
  • Temperaturregistrering.
  • Funksjonsvalg for innsatsen for kobling: lukker/åpner, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser. Underenhetinngang som ekstra betjeningssted for System 3000-innsatsen eller som sensor for KNX for trådløs styring av andre enheter.
  • Funksjonsvalg for innsatsen for romtermostat:Aktivering av 230 V-aktuatorer, varmemodus, kjølemodus, varme- og kjølemodus, omkobling av varme- eller kjølemodus via kommunikasjonsobjekt eller underenhetinngang. PBM- og 2-punktsregulator, absolutt og relativ spesifikasjon nominell verdi, varmebehovstyring inkl. kaskade, ventilbeskyttelsesfunksjon. Syklisk overvåking av gulvtemperaturen, servicemodus for ventilutgang, frostbeskyttelsesfunksjon (automatisk eller via kommunikasjonsobjekt), justering av temperatursensoren, boost-funksjon, sommer- og vinterkompensering, scenefunksjon (16 scener).

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus0,1 til 0,5 W
Koblingsstrøm ohmsk16 A (AC1)
Tilkoblingseffekt ved 35 °C
HV-LED-lampervanl. 400 W
Kompaktlysrørvanl. 500 W
Glødelamper2300 W
HV-halogenlamper2300 W
Tronic-transformatorer1500 W
viklet transformator1000 VA
Lysrør, ukompensert1200 VA
Koblingsstrøm motorer6 A
Kapasitiv last920 VA (115 µF)
Etterløpstiduten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Monteringsdybde24 mm
Monteringi apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur-25 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 35 °C skal man redusere tilkoblet last.
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 540300

RFA, 436 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 540300

IFC, 14.71 KB

Nedlasting
Relékoblingsinnsats

Bruksanvisning.

Art.nr. 5403 00

PDF, 509.71 KB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 relay switching insert

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5403 00

PDF, 149.62 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase