0

System 3000 reläbrytarinsats

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5403 00
4010337048282
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337048282
Art.nr 5403 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Omkoppling av belysning och enfas-fläktmotorer.
  • Styrning av elektrisk golvvärme och termiska ställdon i kombination med en frontmodul för rumstermostat.
  • Adaptiv nollpunktskoppling.
  • Biapparater kan anslutas.
  • Automatisk frånkoppling av lasten. Efterslämpningstiderna kan ställas in i fem steg. De kan inte utlösas i efterhand.
  • Testdrift för funktionskontroll.
  • Drift med nolledaranslutning.

Kombination med RF Multi knappsats 1knapp/2knappars för KNX

  • Brytaktorkanal 1kanal eller värmeaktor 1knapp
  • Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
  • Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
  • Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
  • Temperaturregistrering.
  • Insatsens funktioner för koppling: Öppnarkontakt/slutande kontakt, trapphusfunktion med avstängningsförvarning, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjning. Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor.
  • Insatsens funktioner för rumstermostat:Aktivering av 230 V-ställdon, värme- och kyldrift, växling av värme- eller kyldrift via kommunikationsobjekt eller biapparatingång. PWM- och 2-punktstermostat, absoluta och relativa börvärden, styrning av värmebehov inkl. kaskadering, ventilskyddsfunktion. Cyklisk övervakning av golvtemperatur, servicedrift för ventilutgång, frostskyddsfunktion (automatiskt eller via kommunikationsobjekt), utjämning av temperatursensorn, boost-funktion, sommar- och vinterkompensation, scenfunktion (16 scener).

Tekniska data

MärkspänningAC 230V, 50/60Hz
Standby0,1 till 0,5 W
Resistiv brytström16 A (AC1)
Anslutningsledning vid 35 °C
230 V LEDTyp. 400 W
KompaktlysrörTyp. 500 W
Glödlampor2300 W
HV-halogen2300 W
Tronic-Trafos1500 W
Lindad transformator1000 VA
Ljusrör, okompenserade1200 VA
Brytström motorer6 A
Kapacitiv last920 VA (115 µF)
Eftersläpningstidutan, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Inbyggnadsdjup24 mm
Monteringi apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur-25 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Vid omgivningstemperatur på över 35 °C ska ansluten last reduceras.
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 540300

RFA, 436 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 540300

IFC, 14.71 KB

Ladda ner
Reläinsats

Bruksanvisning.

Art.nr 5403 00

PDF, 509.01 KB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 relay switching insert

EC Declaration of conformity

Art.nr 5403 00

PDF, 149.62 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen