0

Modulo interruttore relè System 3000

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5403 00
99,58
4010337048282
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337048282
Cod. art. 5403 00Conf. 1/5
99,58 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Accensione, spegnimento di illuminazioni e motori monofase.
  • Controllo di impianti di riscaldamento a pavimento elettrici e attuatori termici in combinazione con un pannello del regolatore della temperatura ambiente.
  • Commutazione adattativa punto zero.
  • Collegamento di apparecchi derivati possibile.
  • Spegnimento automatico del carico. Tempi di disinserimento ritardato regolabili in cinque livelli, non con trigger secondario.
  • Funzionamento test per la verifica di funzionamento.
  • Funzionamento con neutro.

Combinazione con pannello di comando RF Multi 1 o 2 moduli per KNX

  • Canale dell'attuatore On/Off 1 canale o attuatore di riscaldamento 1 canale.
  • Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
  • Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
  • Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
  • Rilevamento della temperatura.
  • Selezione della funzione del modulo per la commutazione: Funzionamento come contatto NO/NC, funzione vano scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi. Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il controllo radio di altri dispositivi KNX.
  • Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura ambiente:Comando di attuatori a 230 V, riscaldamento e raffreddamento, commutazione di riscaldamento/raffreddamento tramite oggetto di comunicazione o ingresso per apparecchi derivati. Regolatore PWM e a 2 punti, impostazione del valore nominale relativo e assoluto, controllo della richiesta di calore incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole. Monitoraggio ciclico della temperatura del pavimento, funzionamento di servizio per uscita valvola, funzione antigelo (automatica o tramite oggetto di comunicazione), compensazione del sensore di temperatura, funzione boost, compensazione estate e inverno, funzione scene (16 scene).

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Stand-byda 0,1 a 0,5 W
Corrente di commutazione carico ohmico16 A (AC1)
Potenza di collegamento a 35 °C
Lampade a LED ATtip. 400 W
Lampada fluorescente compattatip. 500 W
Lampade a incandescenza2300 W
Lampade alogene AT2300 W
Trasformatori Tronic1500 W
Trasformatore con avvolgimento1000 VA
Lampade fluorescenti, non rifasate1200 VA
Corrente di commutazione motori6 A
Carico capacitivo920 VA (115 µF)
Tempo di disinserimento ritardatosenza, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Profondità di montaggio24 mm
MontaggioIn scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambienteda -25 °C a +45 °C

Avvisi

  • In caso di temperatura ambiente superiore a 35°C, ridurre il carico collegato.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540300

RFA, 436 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540300

IFC, 14.71 KB

Download
Modulo interruttore relè

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5403 00

PDF, 511.06 KB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
System 3000 relay switching insert

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5403 00

PDF, 149.62 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale