Module poste secondaire rotatif à 3 fils System 3000
2389 00
69,11
4010337031420
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Poste secondaire rotatif pour variateur System 3000. Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre. Caractéristiques techniques Tension nominale 230 V AC, 50/60 Hz En attente 0,3 W Longueur de ligne vers le poste principal 100 m max. Profondeur de montage 24 mm Montage dans une boîte pour appareil selon DIN 49073 Température ambiante -5°C à +45°C
Module de poste secondaire pour module variateur rotatif LED universel Manuel d’utilisation.
Réf. 2389 00
PDF, 587.02 KB
Gira System 3000 System basics
ystem 3000 rotary auxiliary insert, 3-wire EC Declaration of conformity
Réf. 2389 00
PDF, 195.85 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias