0

Mecanismo de regulación giratorio universal LED System 3000 Komfort

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2455 00
4010337031413
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337031413
Ref. 2455 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
  • Posibilidad de conexión de mecanismos auxiliares.
  • Ajuste automático o manual del principio de regulación adecuado a la carga (corte al principio o al final de fase).
  • Indicación del modo operativo ajustado mediante LED.
  • Encendido respetuoso con la lámpara.
  • Luminosidad de conexión de almacenamiento permanente.
  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • Se puede activar la función de tarjeta de hotel: La luz se "enciende" tras un corte en la tensión de corriente (a partir del índice 01).
  • Luminosidad mínima ajustable.
  • Protección electrónica contra cortocircuitos.
  • Protección electrónica contra sobretemperatura.
  • Funcionamiento con y sin conexión del conductor neutro.
  • Luminosidad máxima ajustable (a partir del índice I05).

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50/60 Hz
Stand byMáx. 0,35 W
Potencia conectada a 25 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase)típico de 3 hasta 100 W
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase)típico de 3 hasta 400 W
Bombilla fluorescente compactatípico de 3 hasta 100 W
Lámparas incandescentes20 a 420 W
Lámparas halógenas de alta tensión20 a 420 W
Transformadores Tronic20 a 420 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RL)típico de 20 hasta 100 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RC)típico de 20 hasta 200 W
Transformador convencional20 a 420 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensióntípica 20 a 100 VA
Dispositivos auxiliares
Pulsadores mecánicos sin iluminaciónsin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilossin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilosmáx. 10
Longitud de cable
Dispositivo auxiliar100 m como máx.
Carga100 m como máx.
Montajeen caja de mecanismo según DIN 49073
Profundidad de instalación24 mm
Sección de conexión
de un hilomáx. 4 mm²
de hilo fino sin casquillo final de cablemáx. 4 mm²
de hilo fino con casquillo final de cablemáx. 4 mm²
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Por norma general, el regulador se puede utilizar sin conectar el conductor neutro, si bien con algunos lámparas LED y CFLi sí es necesario conectar el conductor neutro, para evitar el centelleo.
  • En el funcionamiento sin conductor neutro, la carga mínima para las lámparas incandescentes, las lámparas halógenas de alta tensión, los transformadores Tronic y los transformadores convencionales aumenta a hasta 50 W.
  • Los transformadores y balastros electrónicos para los ámparas LED se pueden utilizar en el procedimiento de regulación especificado por el fabricante.
  • En caso de temperatura ambiente superior a 25 °C, reducir la carga conectada.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Mecanismo de regulación giratorio LED

Manual de instrucciones, del índice I05.

Ref. 2455 00

PDF, 1.59 MB

Descarga
Mecanismo de regulador giratorio LED universal Komfort

Manual de instrucciones, hasta el índice I04.

Ref. 2455 00

PDF, 520.86 KB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 universal LED rotary dimming insert Komfort

EC Declaration of conformity

Ref. 2455 00

PDF, 198.58 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios