System 3000 Drehzahlstellereinsatz
2460 00
126,70
4010337108467
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Optionales Zubehör Wippschalter / Wipptaster
Merkmale Merkmale Drehzahlsteller zur Drehzahlsteuerung von Einphasen-Motoren wie z. B. Induktions- oder Spaltpolmotoren. Gerät arbeitet nach dem Phasenanschnittprinzip. Einschalten durch Softstart auf maximale Drehzahl. Minimale Drehzahl dauerhaft speicherbar. Anschluss von Nebenstellen möglich. Elektronischer Kurzschlussschutz. Elektronischer Übertemperaturschutz. Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss. Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by ≤ 0,5 W Schaltstrom bei +25 °C 60 mA bis 1,8 A max. Motorstrom (I<sub>max</sub>) 1,8 A Nebenstellen unbeleuchtete mechanische Taster unbegrenzt Nebenstelleneinsatz 2-Draht unbegrenzt Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht max. 10 Montage in Gerätedose nach DIN 49073 Einbautiefe 24 mm Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Hinweise Bei höherer Umgebungstemperatur als +25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Downloads Drehzahlstellereinsatz Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2460 00
PDF, 172.18 KB
System 3000 Drehzahlstellereinsatz EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2460 00
PDF, 195.2 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank