Mecanismo de regulador de velocidad System 3000 Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios opcionales Interruptor basculante / Pulsador basculante
Características Características Regulador de velocidad para controlar la velocidad de motores monofásicos, como los de inducción o los de polos sombreados. La unidad funciona según el principio de corte de fase. Encendido con arranque suave a máxima velocidad. La velocidad mínima se puede guardar de forma permanente. Posibilidad de conexión de mecanismos auxiliares. Protección electrónica contra cortocircuitos. Protección electrónica contra sobretemperatura. Funcionamiento con y sin conexión del conductor neutro. Datos técnicos Tensión nominal 230V CA, 50/60Hz Stand by ≤ 0,5 W Corriente de conmutación a +25 °C 60 mA hasta 1,8 A Corriente máxima del motor (I<sub>max</sub>) 1,8 A Dispositivos auxiliares Pulsadores mecánicos sin iluminación sin limitaciones Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos sin limitaciones Mecanismo de dispositivo auxiliar giratorio de 3 hilos máx. 10 Montaje en caja de mecanismo según DIN 49073 Profundidad de instalación 24 mm Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C
Notas En caso de temperatura ambiente superior a +25 °C, reducir la carga conectada.
Descargas Mecanismo de regulador de velocidad Manual de instrucciones
Ref. 2460 00
PDF, 173.05 KB
System 3000 speed regulator insert EC Declaration of conformity
Ref. 2460 00
PDF, 195.2 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios