0

System 3000 varvtalsinställningsinsats

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2460 00
4010337108467
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337108467
Art.nr 2460 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Varvtalsreglage för styrning av enfasmotorer som t.ex. induktions- eller skärmpolmotorer.
  • Apparaten arbetar efter fassnittsprincip.
  • Påslagning med mjukstart till max. varvtal.
  • Min. varvtal kan sparas permanent.
  • Biapparater kan anslutas.
  • Elektroniskt kortslutningsskydd.
  • Elektroniskt övertemperaturskydd.
  • Drift med och utan nolledaranslutning.

Tekniska data

MärkspänningAC 230V, 50/60Hz
Standby≤ 0,5 W
Kopplingsström vid +25 °C60 mA till 1,8 A
max. motorström (I<sub>max</sub>)1,8 A
Biapparater
Mekanisk tryckknapp utan belysningobegränsat
Biapparatsinsats 2-trådsobegränsat
Vrid-biapparatinsats 3-trådmax. 10
Monteringi apparatdosa enligt DIN 49073
Inbyggnadsdjup24 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Vid omgivningstemperatur på över +25 °C ska ansluten last reduceras.
Datablad

Anbudsunderlag

Varvtalsinställningsinsats

Bruksanvisning

Art.nr 2460 00

PDF, 171.44 KB

Ladda ner
System 3000 speed regulator insert

EC Declaration of conformity

Art.nr 2460 00

PDF, 195.2 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen