0

System 3000 universal-LED-dimmeinnsats Komfort dobbelt

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5402 00
4010337063827
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337063827
Art.nr. 5402 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • To uavhengige utganger for to lysgrupper.
  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Slaver kan tilkobles.
  • Med System 3000 underenhetinnsats 3-tråds i forbindelse med en System 3000 betjeningspåsats dobbel kan begge utganger betjenes separat.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til lasten (fasesnitt eller faseavsnitt).
  • Valgt driftsmodus vises av LED.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Minimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.
  • Touchdimmer.

Kombinasjon med RF Multi betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX

  • Sensorkanal enkel el. dobbel.
  • Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
  • Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
  • Funksjonsvalg for innsatsen:Dimmeegenskaper og dimmekarakteristikk kan stilles inn, myk inn- og utkobling, fading-funksjon, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser.Underenhetinngang som ekstra betjeningspunkt for System 3000 innsats eller for trådløs styring av andre KNX enheter som sensor mulig.
  • Maksimal lysstyrke kan innstilles (fra indeks I03).

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus0,1 til 0,5 W
Tilkoblingseffekt ved 25 °C per utgang
HV-LED-lamper (fasesnitt)vanl. 3 til 50 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt)vanl. 3 til 100 W
Kompaktlysrørvanl. 3 til 50 W
Glødelamper20 til 210 W
HV-halogenlamper20 til 210 W
Tronic-transformatorer20 til 210 W
elektronisk transformator med LV-LED (fasesnitt)vanl. 20 til 50 W
elektronisk transformator med LV-LED (faseavsnitt)vanl. 20 til 100 W
viklet transformator20 til 210 VA
viklet transformator med LS-LEDtype 20 inntil 50 VA
Slaver
mekaniske trykknappar uten lysubegrenset
Underenhetsinnsats 2-trådsubegrenset
Underenhetsinnsats 3-trådsmaks. 10
Ledningslengde
Lastmaks. 100 m
Underenhetmaks. 100 m
Monteringsdybde30 mm
Monteringi apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå flimring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
  • Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Tronic-trafoer og viklede trafoer til 50 W.
  • Elektroniske transformatorer og ballaster for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.
Datablad

Programvare

Universal LED-dimmeinnsats Komfort dobbel

Bruksanvisning, opp til indeks I02.

Art.nr. 5402 00

PDF, 414.14 KB

Nedlasting
Universal LED-dimmeinnsats Komfort dobbel

Bruksanvisning, fra indeks I03.

Art.nr. 5402 00

PDF, 730.3 KB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 universal LED dimming insert Komfort, 2-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5402 00

PDF, 154.21 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase