Włączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub żarówek LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub żarówek LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
Możliwe przyłączenie wtórników.
Z 3-żyłowym podtynkowym urządzeniem dodatkowym systemu 3000, w połączeniu z klawiszem do sterowania 2x systemu 3000, oba wyjścia są sterowane osobno.
Automatyczne lub ręczne ustawianie zasady ściemniania pasującej do obciążenia (nacinanie fazy lub odcinanie fazy).
Wskazanie ustawionego trybu pracy za pomocą LED.
Włączanie oszczędzające lampy.
Jasność włączania może być trwale zapisana.
Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
Możliwość regulacji jasności minimalnej.
Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym lub bez.
Ściemniacz przyciskowy.
Połączenie z modułem nakładanym do obsługi RF Multi do NKX 1x/2x
Kanał na czujnik 1x lub 2x.
Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000.
Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik.
Wybór funkcji modułu podtynkowego:ustawianie sposobu i charakterystyki ściemniania, funkcja łagodnego włączania i wyłączania, funkcja fading, funkcja oświetlenia klatki schodowej z ostrzeganiem o wyłączeniu, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady, opóźnienia czasowe.Wejście wtórnikowe możliwe jako dodatkowe urządzenie do obsługi modułu podtynkowego System 3000 lub do sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnik.
Możliwość ustawienia jasności maksymalnej (od indeksu I03).
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania
0,1 do 0,5 W
Moc przyłączeniowa na wyjście przy 25°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy)
typ. 3 do 50 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy)
typ. 3 do 100 W
Świetlówka kompaktowa
typ. 3 do 50 W
Żarówki
20 do 210 W
Lampy halogenowe 230 V
20 do 210 W
Trafo Tronic
20 do 210 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (nacinanie fazy)
typ. 20 do 50 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (odcinanie fazy)
typ. 20 do 100 W
Transformator uzwojony
20 - 210 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED
typowo 20 do 50 VA
Wtórniki
Nieoświetlone przyciski mechaniczne
nieograniczona
Wtórnik podtynkowy 2-przewodowy
nieograniczona
Wtórnik podtynkowy 3-przewod.
maks. 10
Długość przewodu
Obciążenie
maks. 100 m
Wtórnik
maks. 100 m
Głębokość montażu
30 mm
Montaż
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczenia
od -5 °C do +45 °C
Wskazówki
Eksploatacja ściemniacza jest zasadniczo możliwa bez przyłączenia przewodu neutralnego, niektóre żarówki LED i CFLi wymagają jednakże przyłączenia przewodu neutralnego w celu uniknięcia migotania.
Podczas eksploatacji bez przewodu neutralnego obciążenie minimalne żarówek, lamp halogenowych 230 V, transformatorów Tronic i transformatorów uzwojonych zwiększa się do 50 W.
Elektroniczne transformatory i stateczniki do żarówek LED można eksploatować z metodą ściemniania wskazaną przez producenta.
W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie.
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.