0

System 3000 relékoblingsinnsats dobbel

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5404 00
4010337063766
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337063766
Art.nr. 5404 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Kobling av belysninger og enfasede motorer.
  • Adaptiv nullpunktskobling.
  • Slaver kan tilkobles.
  • Testdrift for funksjonstesten.
  • Drift med nulledertilkobling.

Kombinasjon med System 3000 betjeningspåsats dobbel

  • Kobling av to uavhengige utganger.
  • Tidsfunksjon for utgang a2 kan stilles inn.

Kombinasjon med System 3000 betjeningspåsats

  • Utgang a2 kobler uavhengig av utgang a1, f.eks. for å slå på en vifte avhengig av belysningen, og å slå av med forsinkelse.
  • Innkoblingsforsinkelse for utgang a2 kan stilles inn.
  • Etterløpstid for utgang a2 kan stilles inn.

Kombinasjon med RF Multi betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX

  • Koblingsaktuatorkanal enkel.
  • Sensorkanal enkel el. dobbel.
  • Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
  • Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
  • Funksjonsvalg for innsatsen: lukker/åpner, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser. Underenhetinngang som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre KNX enheter som sensor mulig.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus0,1 til 0,5 W
Koblingsstrøm ohmsk10 A (AC1)
Tilkoblingseffekt ved 25 °C per utgang
HV-LED-lampervanl. 400 W
Kompaktlysrørvanl. 500 W
Glødelamper1500 W
HV-halogenlamper1500 W
Tronic-transformatorer1000 W
viklet transformator625 VA
Lysrør, ukompensert750 VA
Koblingsstrøm motorer3 A
Kapasitiv last580 VA (70 µF)
Utgang a2
Tidsfunksjon/etterløpstiduten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Innkoblingsforsinkelseuten, 3 min
Monteringsdybde24 mm
Monteringi apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur-25 °C til +45 °C

Merknader

  • I kombinasjon med en påsatt bevegelsesdetektorpåsats Standard, betjeningspåsats Memory, persienne- og koblingsur Display eller persienne- og koblingsur BT, forholder relékoblingsinnsats dobbel seg som med en betjeningspåsats.
  • I kombinasjon med en påsatt bevegelsesdetektorpåsats Komfort BT eller tilstedeværelsesdetektor og bevegelsesdetektor påsatt 360°-modul BT, kobler utgang a1 avhengig av lysstyrke og utgang a2 uavhengig av lysstyrke og med tidsforsinkelse ved en eventuell bevegelse.
  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.
Datablad

Programvare

Relékoblingsinnsats dobbel

Bruksanvisning.

Art.nr. 5404 00

PDF, 335.64 KB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 relay switching insert, 2-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5404 00

PDF, 150.68 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase