0

System 3000, przekaźnikowy łącznik podtynkowy 2x

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5404 00
4010337063766
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337063766
Nr artykułu 5404 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Sterowanie oświetleniami i silnikami jednofazowymi.
  • Adaptacyjny obwód punktu zerowego.
  • Możliwe przyłączenie wtórników.
  • Tryb testowy do kontroli działania.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym.

Połączenie z systemem 3000, klawisz do sterowania 2x

  • Przełączanie dwóch niezależnych wyjść.
  • Regulowana funkcja czasu dla wyjścia a2.

Połączenie z systemem 3000, klawisz do sterowania

  • Wyjście a2 przełącza zależnie od wyjścia a1, aby przykładowo włączyć wentylację w zależności od oświetlenia i wyłączyć z opóźnieniem.
  • Regulowane opóźnienie włączenia dla wyjścia a2.
  • Regulowany czas opóźnienia dla wyjścia a2.

Połączenie z modułem nakładanym do obsługi RF Multi do NKX 1x/2x

  • Kanał na aktor włączający bistabilny 1x.
  • Kanał na czujnik 1x lub 2x.
  • Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000.
  • Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik.
  • Wybór funkcji modułu podtynkowego: tryb styku zwiernego/rozwiernego, funkcja oświetlenia klatki schodowej z ostrzeganiem o wyłączaniu, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady, opóźnienia czasowe. Wejście wtórnikowe możliwe jako dodatkowe urządzenie do obsługi modułu podtynkowego System 3000 lub do sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnik.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania0,1 do 0,5 W
Prąd łączalny omowy10 A (AC1)
Moc przyłączeniowa na wyjście przy 25°C
Wysokonapięciowe lampy LEDtyp. 400 W
Świetlówka kompaktowatyp. 500 W
Żarówki1500 W
Lampy halogenowe 230 V1500 W
Trafo Tronic1000 W
Transformator uzwojony625 VA
Świetlówki, nieskompensowane750 VA
Prąd łączalny silników3 A
Obciążenie pojemnościowe580 VA (70 µF)
Wyjście a2
Funkcja czasu / czas opóźnieniabez, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Opóźnienie włączaniabez, 3 min
Głębokość montażu24 mm
Montażw puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +45 °C

Wskazówki

  • W połączeniu ze standardową nasadzaną czujką ruchu, klawiszem do sterowania Memory, sterownikiem żaluzjowym i zegarem sterującym Display lub sterowaniem żaluzjami i czasowym BT, podtynkowy łącznik przekaźnikowy 2x zachowuje się jak z klawiszem do sterowania.
  • W połączeniu z nasadzaną czujką ruchu Komfort BT lub nasadzaną czujką obecności i ruchu 360° BT, w przypadku ruchu wyjście a1 przełącza zależnie od jasności, a wyjście a2 niezależnie od jasności i z opóźnieniem.
  • W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
Relay switching insert 2-gang

Operating instructions.

Nr artykułu 5404 00

PDF, 335.24 KB

Do pobrania
System 3000 relay switching insert, 2-gang

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5404 00

PDF, 150.68 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych