Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
EAN 4010337063766
Cod. art. 5404 00Conf. 1/5
156,52 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Accensione, spegnimento di illuminazioni e motori monofase.
Commutazione adattativa punto zero.
Collegamento di apparecchi derivati possibile.
Funzionamento test per la verifica di funzionamento.
Funzionamento con neutro.
Combinazione con pannello di comando System 3000 2 moduli
Commutazione di due uscite indipendenti.
Funzione temporale impostabile per uscita a2.
Combinazione con pannello di comando System 3000
L'uscita a2 viene commutata in base all'uscita a1, ad es. per accendere la ventilazione in funzione all'illuminazione e spegnerla con ritardo.
Ritardo di accensione impostabile per uscita a2.
Tempo di disinserimento impostabile per uscita a2.
Combinazione con pannello di comando RF Multi 1 o 2 moduli per KNX
Canale dell'attuatore On/Off 1 canale.
Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
Selezione della funzione del modulo: Funzionamento come contatto NO/NC, funzione vano scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi. Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il comando radio di altri dispositivi KNX.
Dati tecnici
Tensione nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by
da 0,1 a 0,5 W
Corrente di commutazione carico ohmico
10 A (AC1)
Potenza di uscita a 25°C per uscita
Lampade a LED AT
tip. 400 W
Lampada fluorescente compatta
tip. 500 W
Lampade a incandescenza
1500 W
Lampade alogene AT
1500 W
Trasformatori Tronic
1000 W
Trasformatore con avvolgimento
625 VA
Lampade fluorescenti, non rifasate
750 VA
Corrente di commutazione motori
3 A
Carico capacitivo
580 VA (70 µF)
Uscita a2
Funzione temporale/tempo di disinserimento
senza, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Ritardo di accensione
senza, 3 min
Profondità di montaggio
24 mm
Montaggio
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambiente
da -25 °C a +45 °C
Avvisi
In combinazione con un pannello del rilevatore di movimento Standard, un pannello di comando Memory, timer veneziana e luci Display o timer veneziana e luci BT, il modulo interruttore relé 2 moduli si comporta come con un pannello di comando.
In combinazione con un pannello del rilevatore di movimento Komfort BT o un pannello 360° rilevatore di presenza e di movimento BT, in caso di movimento l'uscita a1 si accende in funzione della luminosità e l'uscita a2 indipendentemente dalla luminosità e con ritardo.
In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.