Utgång a2 kopplar om beroende av utgång a1, t.ex. för att koppla på ventilation som hänger samman med belysningen, och för att koppla ifrån med fördröjning.
Inkopplingsfördröjningen för utgång a2 är justerbar.
Eftersläpningstid för utgång a2 justerbar.
Kombination med RF Multi knappsats 1knapp/2knappars för KNX
Brytaktorkanal 1kanal.
Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
Insatsens funktioner: Öppnarkontakt/slutande kontakt, trapphussfunktion med avstängningsförvarning, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjning. Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.
Tekniska data
Märkspänning
AC 230V, 50/60Hz
Standby
0,1 till 0,5 W
Resistiv brytström
10 A (AC1)
Anslutningseffekt vid 25 °C per utgång
230 V LED
Typ. 400 W
Kompaktlysrör
Typ. 500 W
Glödlampor
1500 W
HV-halogen
1500 W
Tronic-Trafos
1000 W
Lindad transformator
625 VA
Ljusrör, okompenserade
750 VA
Brytström motorer
3 A
Kapacitiv last
580 VA (70 µF)
Utgång a2
Tidsfunktion/eftersläpningstid
utan, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Inkopplingsfördröjning
utan, 3 min
Inbyggnadsdjup
24 mm
Montering
i apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur
-25 °C till +45 °C
Anmärkning
I kombination med en rörelsevaktöverdel Standard, knappsats Memory, jalusistyrning och timer Display eller jalusistyrning och timer BT, förhåller sig reläbrytarinsatsen 2kanals som den gör med en knappsats.
I kombination med en rörelsevaktöverdel Komfort BT eller närvaro- och rörelsevakt 360°-överdel BT kopplas in vid rörelseutgång 1a beroende av ljus och utgång a2 oberoende av ljus och tidsfördröjt.
Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras.