0

System 3000 relais-schakelbasiselement 2-voudig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5404 00
150,79
4010337063766
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337063766
Artikelnr. 5404 00VE 1/5
EUR 150,79PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Schakelen van verlichting en eenfasige motoren.
  • Adaptieve nulpuntschakeling.
  • Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
  • Testbedrijf voor functiecontrole.
  • Bedrijf met nulldraadaansluiting.

Combinatie met System 3000 bedieningselement-opzetstuk 2-voudig

  • Schakelen van twee onafhankelijke uitgangen.
  • Tijdfunctie voor uitgang a2 instelbaar.

Combinatie met System 3000 bedieningselement-opzetstuk

  • Uitgang a2 schakelt afhankelijk van uitgang a1, bijv. om een ventilatie afhankelijk van de verlichting in te schakelen en met vertraging uit te schakelen.
  • Inschakelvertraging voor uitgang a2 instelbaar.
  • Nalooptijd voor uitgang a2 instelbaar.

Combinatie met RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

  • Schakelactorkanaal 1-voudig.
  • Sensorkanaal 1-voudig resp. 2-voudig.
  • Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
  • Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
  • Functieselectie van het basiselement: maak-/verbreekcontact, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen. Ingang neveneenheid als extra bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by0,1 tot 0,5 W
Schakelstroom ohms10 A (AC1)
Aansluitvermogen bij 25 °C per uitgang
HV-ledlampentyp. 400 W
Spaarlamptyp. 500 W
Gloeilampen1500 W
HV-halogeen1500 W
Tronic-trafo's1000 W
gewikkelde trafo625 VA
TL-lampen, niet-gecompenseerd750 VA
Schakelstroom motoren3 A
Capacitieve belasting580 VA (70 µF)
Uitgang a2
Tijdfunctie/nalooptijdzonder, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Inschakelvertragingzonder, 3 min
Inbouwdiepte24 mm
Montagein inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +45 °C

Let op

  • In combinatie met een opzetstuk bewegingsmelder Standard, bedieningselement-opzetstuk Memory, jaloezie- en schakelklok Display of jaloezie- en schakelklok BT gedraagt het relais-schakelbasiselement 2-voudig zich als met een bedieningselement-opzetstuk.
  • In combinatie met een opzetstuk bewegingsmelder Komfort BT of aanwezigheids- en bewegingsmelder 360°-opzetstuk BT schakelt bij beweging uitgang a1 afhankelijk van de lichtsterkte en uitgang a2 onafhankelijk van de lichtsterkte en vertraagd in.
  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
Datablad

Bestektekst

Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Relais-schakelbasiselement 2-voudig

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5404 00

PDF, 335.86 KB

Download
System 3000 relay switching insert, 2-gang

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5404 00

PDF, 150.68 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase