0

Module de commutation relais System�3000 2x

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5404 00
150,79
4010337063766
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337063766
Réf. 5404 00UC 1/5
150,79 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Commutation d'éclairages et de moteurs monophasés.
  • Commutation adaptative au passage à zéro.
  • Raccordement possible de postes secondaires.
  • Mode test pour contrôler le fonctionnement.
  • Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.

Combinaison avec le module rapporté de commande System 3000 2x

  • Commutation de deux sorties indépendantes.
  • Fonction temporisée réglable pour la sortie a2.

Combinaison avec le module rapporté de commande System 3000

  • La sortie a2 commute en fonction de la sortie a1, p. ex. pour activer une ventilation en fonction de l'éclairage et la désactiver avec temporisation.
  • Temporisation d'activation réglable pour la sortie a2.
  • Délai de temporisation réglable pour la sortie a2.

Combinaison avec module rapporté de commande RF Multi 1x/2x pour KNX

  • Canal de l’actionneur de commutation 1x.
  • Canal du capteur 1x ou 2x.
  • Possibilité de commande locale du module System 3000.
  • Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
  • Sélection de la fonction du module : Fonctionnement contact à ouverture et contact à fermeture, fonction de cage d’escalier avec avertissement de mise hors service, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction de verrouillage, temporisations. L’entrée de poste secondaire peut être utilisée comme un point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la commande radio d’autres appareils KNX en tant que capteur.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V CA, 50/60 Hz
En attente0,1 à 0,5 W
Courant de commutation résistif10 A (AC1)
Puissance de raccordement à 25 °C par sortie
Lampes LED HTtype 400 W
Tube fluorescent compacttype 500 W
Lampes à incandescence1500 W
Halogène HT1500 W
Transformateurs Tronic1000 W
Transformateur bobiné625 VA
tubes fluorescents non compensés750 VA
Courant de commutation de moteurs3 A
Charge capacitive580 VA (70 µF)
Sortie a2
Fonction temporisée/délai de temporisationsans, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Temporisation à l’enclenchementsans, 3 min
Profondeur de montage24 mm
Montagedans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante-25°C à +45°C

Indications

  • En combinaison avec un module rapporté détecteur de mouvement Standard, un module rapporté de commande Memory, une horloge de store et une horloge programmable Display ou une horloge de store et une horloge programmable BT, le module de commutation relais 2x se comporte comme un module rapporté de commande.
  • En combinaison avec un module rapporté détecteur de mouvement Komfort BT ou un module rapporté 360° détecteur de présence et de mouvement BT, la sortie a1 s'allume en cas de mouvement et en fonction de la luminosité et la sortie a2 indépendamment de la luminosité avec temporisation.
  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module de commutation à relais 2x

Mode d'emploi.

Réf. 5404 00

PDF, 337.9 KB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 relay switching insert, 2-gang

EC Declaration of conformity

Réf. 5404 00

PDF, 150.68 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias