0

Mecanismo de conmutación de relé System 3000 de 2 elementos

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5404 00
4010337063766
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337063766
Ref. 5404 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Conmutación de iluminaciones y motores monofásicos.
  • Conmutación de punto cero adaptativa.
  • Posibilidad de conexión de mecanismos auxiliares.
  • Modo de prueba para la comprobación del funcionamiento.
  • Funcionamiento con conexión del conductor neutro.

Combinación con módulo de superficie de mando System 3000 de 2 elementos

  • Conmutación de dos salidas independientes.
  • Función de tiempo de salida a2 ajustable.

Combinación con módulo de superficie de mando System 3000

  • La salida a2 se conmuta independientemente de la salida a1, por ejemplo para conectar un dispositivo de ventilación en función de la iluminación y desconectarlo con retardo.
  • Retardo de conexión de la salida a2 ajustable.
  • Retardo de temporización de la salida a2 ajustable.

Combinación con módulo de superficie de mando RF Multi de 1 / 2 elementos para KNX

  • Canal del actuador de conmutación de 1 elemento.
  • Canal de sensor de 1 o 2 elementos.
  • Posibilidad de control local del mecanismo System 3000.
  • Posibilidad de control inalámbrico de otros dispositivos para KNX como sensor.
  • Selección de la función del mecanismo: Modo de contacto normalmente abierto/cerrado, función de luz de escalera con aviso previo de desconexión, función de escenarios (16 escenarios), función de bloqueo, retardos. La entrada de dispositivo auxiliar se puede utilizar como punto de mando adicional para el mecanismo System 3000 o para el control inalámbrico de otros dispositivos KNX como sensor.

Datos técnicos

Tensión nominal230V CA, 50/60Hz
Stand by0,1 a 0,5 W
Corriente de conmutación resistiva10 A (AC1)
Potencia conectada a 25 °C por cada salida
Lámparas LED de alta tensióntipo 400 W
Bombilla fluorescente compactatipo 500 W
Lámparas incandescentes1500 W
Lámparas halógenas de alta tensión1500 W
Transformadores Tronic1000 W
Transformador convencional625 VA
Lámparas fluorescentes, sin compensación750 VA
Corriente de conmutación de los motores3 A
Carga capacitiva580 VA (70 µF)
Salida a2
Función de tiempo/retardo de temporizaciónsin, 1 min., 5 min., 30 min., 60 min.
Retardo de conexiónsin, 3 min
Profundidad de instalación24 mm
Montajeen caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambientede -25 °C a +45 °C

Notas

  • En combinación con un módulo de superficie de detector de movimiento estándar, un módulo de superficie de mando Memory, un reloj de persianas y temporizador Display o un reloj de persianas y temporizador BT, el mecanismo de conmutación de relé de 2 elementos se comporta como un módulo de superficie de mando.
  • En combinación con un módulo de superficie de detector de movimiento Komfort BT o un módulo de superficie de detector de presencia y movimiento de 360° BT, si hay movimiento se conecta la salida a1 dependiendo de la luminosidad y la salida a2 independientemente de la luminosidad y con retardo.
  • En caso de temperatura ambiente superior a 25 °C, reducir la carga conectada.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Mecanismo de conmutación de relé de 2 elementos

Manual de instrucciones.

Ref. 5404 00

PDF, 337.34 KB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 relay switching insert, 2-gang

EC Declaration of conformity

Ref. 5404 00

PDF, 150.68 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios