0

Attuatore dimmer radio eNet 1 canale 20 – 500 W/VA

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
5430 00
168,75
4010337774259
1
42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337774259
Cod. art. 5430 00Conf. 1
168,75 EURPS 42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Tramite una linea dati, l’attuatore dimmer radio eNet riceve telegrammi di commutazione e regolazione di luci di diversi carichi elettrici dal modulo ricevente radio eNet o dal server eNet.
  • Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
  • Accensione delicata per la lampada.
  • Luminosità all'accensione e minima memorizzabile.
  • Servizio scene.
  • Indicazione dello stato tramite LED.
  • Feedback di stato ai sensori radio eNet.
  • Protezione dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
  • Impostazione automatica o manuale del metodo di regolazione luce.

Impostabile con server eNet:

  • Luminosità massima.
  • Metodo di regolazione luce.
  • Velocità di regolazione luce.
  • Tempo di disinserimento ritardato.
  • Ritardo di accensione o spegnimento.
  • Rampa di aumento o riduzione della luminosità.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Accensione permanente, spegnimento permanente.
  • Funzione hotel.
  • Regolazione luce.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Potenza dissipataMax. 4 W
Stand-byMax. 0,3 W
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Potenza di collegamento
Lampade a incandescenzada 20 a 500 W
Lampade alogene ATda 20 a 500 W
Trasformatore con avvolgimentoda 20 a 500 VA
Trasformatore avvolto con LED BTda 20 a 100 VA
Trasformatore Tronicda 20 a 500 W
Trasformatore elettronico con LED BTtip. 20 fino a 100 W
Lampade a LEDtip. 3 fino a 100 W
Lampada fluorescente compattatip. 3 fino a 100 W
Sezione dei conduttorimax 4 mm²
Lunghezza della linea datimax 3 m

Avvisi

  • Per il funzionamento di questo apparecchio per il montaggio in serie è necessario un modulo ricevente radio eNet o un server eNet.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)2

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 543000

RFA, 352 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 543000

IFC, 23.74 KB

Download
Attuatore dimmer a radiofrequenza 1 modulo

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5430 00

PDF, 433.17 KB

Download
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Download
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Download
eNet wireless dimming actuator, single-channel 20 – 500 W/

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5430 00

PDF, 279.71 KB

Download
eNet wireless dimming actuator, single-channel 20 – 500 W/VA

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5430 00

PDF, 166.09 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale