0

Server eNet

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
5301 00
651,79
4010337591306
1
25

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.

AMG
EAN 4010337591306
Cod. art. 5301 00Conf. 1
651,79 EURPS 25

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Server di visualizzazione eNet SMART HOME.
  • Visualizzazione per smartphone iOS e Android.
  • Visualizzazione per tablet iOS e Android.
  • Visualizzazione per Gira G1 con citofonia e servizio meteo.
  • Funzioni di visualizzazione (commutazione, oscuramento, DALI, pulsanti, controllo veneziana, tapparelle, tende, regolazione riscaldamento tado, scene, indicazione dello stato, preferiti, notifiche).
  • Compatibile con il sistema Gira One.
  • Compatibile con il controllo intelligente del riscaldamento di tado°.
  • Controllo vocale tramite Amazon Alexa e Assistente Google.
  • Semplice creazione e configurazione di max. 34 scene con 100 azioni tramite la visualizzazione.
  • Semplice creazione e configurazione di max. 100 timer con 100 azioni tramite la visualizzazione.
  • Semplice creazione e configurazione di max. 32 regole if-then con max. 32 condizioni, azioni e azioni successive tramite la visualizzazione.
  • Possibilità di accesso simultaneo di max. 8 dispositivi di visualizzazione (smartphone, tablet, Gira G1 o PC Windows®).
  • Creare fino a 10 account utente diversi.
  • Semplice gestione degli utenti tramite la visualizzazione eNet SMART HOME.
  • Visualizzazione dei sensori di energia.
  • Importazione/esportazione di file di progetto.
  • Semplice sincronizzazione del progetto tramite eNet SMART HOME connect.
  • Aggiornamento e configurazione di apparecchi eNet SMART HOME.
  • Registrazione integrata di telegrammi per la diagnosi.
  • Documentazione di progetto generata automaticamente.
  • Trasmettitore e ricevitore radio per max. 32 apparecchi di montaggio in serie radio eNet (il modulo ricevente radio eNet AMG non è necessario).
  • Antenna radio eNet e antenna WLAN interna.
  • Antenne radio eNet antenne WLAN esterne collegabili.

Sicurezza elevata

  • La trasmissione radio completamente crittografata (AES-CCM 128 bit) impedisce la lettura da parte di terzi.
  • L’accesso remoto completamente crittografato tramite il portale My-eNet (my.enet-smarthome.com) per IPv4 e IPv6 impedisce la lettura da parte di terzi.
  • La manutenzione remota completamente crittografata tramite il portale My-eNet (my.enet-smarthome.com) impedisce la lettura da parte di terzi.

Dati tecnici

Tensione nominale12 V DC SELV
Corrente assorbita400 mA
Potenza assorbita
In funzioneMax. 6 W
Stand-byMax. 2 W
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Comunicazione IP
LANEthernet 10/100 Mbit
WLAN2,4 GHz, IEEE 802.11g
Connessioni IPmax. 8
Frequenza del segnaleda 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero)circa 100 m
Linea datiJ-Y(St)Y 2x2x0,8
Lunghezza della linea datimax 3 m
Numero di moduli eNet AMGmax. 32

Avvisi

  • Il server eNet deve essere installato possibilmente in un luogo centrale (ad es. al piano terra) al fine di assicurare una buona qualità di ricezione.
  • In caso di montaggio in quadri di distribuzione o distribuzioni secondarie con scatola di metallo è necessaria un'antenna aggiuntiva. L'antenna aggiuntiva deve essere posizionata all'esterno della scatola di metallo.
  • La messa in servizio del server viene effettuata mediante la Web Interface eNet SMART HOME connect. Per la messa in servizio mediante Web Interface, il computer di messa in servizio deve disporre di un browser attuale (ad es. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome).
  • Per l’alimentazione di tensione nel quadro di distribuzione occorre alimentazione di tensione.
  • Non compatibile con il sistema bus radio Gira.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)6

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 530100

RFA, 324 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 530100

IFC, 19.47 KB

Download
Server eNet

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5301 00

PDF, 696.57 KB

Download
Server eNet

Aggiornamento eNet SMART HOME secure

Cod. art. 5301 00

PDF, 88.9 KB

Download
eNet server

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5301 00

PDF, 280.15 KB

Download
eNet server

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5301 00 5307 00

PDF, 227.92 KB

Download
eNet Server from 2.0

Technical documentation.

Cod. art. 5301 00

PDF, 5.27 MB

Download
eNet Server update 1.4 to 2.0 and more

eNet SMART HOME

Cod. art. 5301 00

Download
eNet SMART HOME app

Quick Start Guide iOS.

Cod. art. 5301 00

PDF, 2.02 MB

Download
eNet SMART HOME app

Quick Start Guide Android.

Cod. art. 5301 00

PDF, 1.95 MB

Download
eNet SMART HOME connect

Quick Start Guide.

Cod. art. 5301 00

PDF, 1.27 MB

Download
eNet SMART HOME Update V2.2

eNet SMART HOME

Cod. art. 5301 00

Download
eNet SMART HOME Update V2.3

eNet SMART HOME

Cod. art. 5301 00

Download
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Download
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Download
eNet SMART HOME Update V2.3.1

eNet SMART HOME

Cod. art. 5301 00

Download
eNet SMART HOME Update V2.4.1

Alle eNet Server ab Version 2.0 müssen auf die aktuelle Version aktualisiert werden. Erfolgt das Update nicht fristgerecht, ist ab dem 27.04.2026 kein Zugriff mehr möglich.

Cod. art. 5301 00

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale