0

Serwer eNet

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
5301 00
4010337591306
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337591306
Nr artykułu 5301 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Aktualizacja i konfiguracja urządzeń eNet, funkcje diagnostyczne, skanowanie urządzenia i dokumentacja.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Dane techniczne

Napięcie znamionoweDC 12 V SELV
Pobór prądu400 mA
Pobór mocy
Eksploatacjamaks. 6 W
Tryb czuwaniamaks. 2 W
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
komunikacja IP
LANEthernet 10/100 Mbit
WLAN2,4 GHz, IEEE 802.11g
Połączenia IPmaks. 8
Częstotliwość radiowa868,0 do 868,6 MHz
Zasięg (na zewnątrz)ok. 100 m
Przewód danychJ-Y(St)Y 2x2x0,8
Długość przewodu danychmaks. 3 m
Liczba urządzeń modularnych eNetmaks. 32

Wskazówki

  • Instalację serwera eNet należy wykonać w możliwie centralnym miejscu (np. parter), aby zapewnić dobrą jakość odbioru.
  • W przypadku zabudowy w szafie rozdzielczej lub podrozdzielni z obudową metalową wymagana jest dodatkowa antena. Antena dodatkowa musi zostać umieszczona poza obudową metalową.
  • Uruchomienie serwera następuje za pomocą interfejsu WWW eNet SMART HOME. Do uruchomienia poprzez interfejs WWW na komputerze musi być zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari, Chrome).
  • Zasilanie konieczne w stanie wmontowanym.
  • Niekompatybilne z radiowym systemem magistralnym Gira.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)6

Dalsze linki

Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 530100

RFA, 324 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 530100

IFC, 19.47 KB

Do pobrania
eNet Server

Operating instructions.

Nr artykułu 5301 00

PDF, 696.43 KB

Do pobrania
eNet server

eNet SMART HOME secure update

Nr artykułu 5301 00

PDF, 90.72 KB

Do pobrania
eNet server

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5301 00

PDF, 280.15 KB

Do pobrania
eNet server

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5301 00 5307 00

PDF, 227.92 KB

Do pobrania
eNet Server from 2.0

Technical documentation.

Nr artykułu 5301 00

PDF, 5.27 MB

Do pobrania
eNet Server update 1.4 to 2.0 and more

eNet SMART HOME

Nr artykułu 5301 00

Do pobrania
eNet SMART HOME app

Quick Start Guide iOS.

Nr artykułu 5301 00

PDF, 2.02 MB

Do pobrania
eNet SMART HOME app

Quick Start Guide Android.

Nr artykułu 5301 00

PDF, 1.95 MB

Do pobrania
eNet SMART HOME connect

Quick Start Guide.

Nr artykułu 5301 00

PDF, 1.27 MB

Do pobrania
eNet SMART HOME Update V2.2

eNet SMART HOME

Nr artykułu 5301 00

Do pobrania
eNet SMART HOME Update V2.3

eNet SMART HOME

Nr artykułu 5301 00

Do pobrania
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Do pobrania
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Do pobrania
eNet SMART HOME Update V2.3.1

eNet SMART HOME

Nr artykułu 5301 00

Do pobrania
eNet SMART HOME Update V2.4.1

Alle eNet Server ab Version 2.0 müssen auf die aktuelle Version aktualisiert werden. Erfolgt das Update nicht fristgerecht, ist ab dem 27.04.2026 kein Zugriff mehr möglich.

Nr artykułu 5301 00

Do pobrania
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych