0

eNet server

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
5301 00
4509200
4010337591306
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.

Tavlemontert
EAN 4010337591306
Art.nr. 5301 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Visualiseringsserver eNet SMART HOME.
  • Visualisering for iOS- og Android-smarttelefoner.
  • Visualisering for iOS- og Android-nettbrett.
  • Visualisering for Gira G1 med porttelefon og værvarsel.
  • Visualiseringsfunksjoner (kobling, dimming, DALI, sensorer, styring av persienner, rullegardiner og markiser, tado-varmeregulering, scener, statusindikering, favoritter, varsler).
  • Kompatibel med Gira One systemet.
  • Kompatibel med smart varmestyring fra tado°.
  • Talestyring med Amazon Alexa og Google Assistant.
  • Enkel oppretting og konfigurering av opptil 34 scener med opptil 100 handlinger via visualiseringen.
  • Enkel oppretting og konfigurering av opptil 100 koblingsur med opptil 100 handlinger via visualiseringen.
  • Enkel oppretting og konfigurering av opptil 32 hvis-så-regler med opptil 32 betingelser, handlinger, senere-handlinger via visualiseringen.
  • Samtidig tilgang til opptil 8 visualiseringsenheter (smarttelefon, nettbrett, Gira G1 eller PC med Windows®).
  • Opprett opptil 10 ulike brukerkontoer.
  • Enkel brukeradministrasjon med eNet SMART HOME-visualisering.
  • Visualisering av energisensorer.
  • Import/eksport av prosjektfiler.
  • Enkel prosjektsammenligning med eNet SMART HOME connect.
  • Update og konfigurasjon av eNet SMART HOME-apparater.
  • Integrert telegramlogging for diagnose.
  • Automatisk generert prosjektdokumentasjon.
  • Trådløs sender og mottaker for maks. 32 eNet trådløse tavlemonterte apparater (eNet trådløs tavlemontert mottaksmodul er ikke nødvendig).
  • Intern eNet-antenne og WLAN-antenne.
  • Eksterne eNet-antenner og WLAN-antenner kan tilkobles.

Høy sikkerhet

  • Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM 128 bit) forhindrer innsyn fra utenforstående.
  • Helkryptert fjerntilgang via My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) for IPv4 og IPv6 forhindrer innsyn fra utenforstående.
  • Helkryptert fjernvedlikehold via My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) forhindrer innsyn fra utenforstående.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningDC 12 V SELV
Strømforbruk400 mA
Inngangseffekt
Driftmaks. 6 W
Standbymodusmaks. 2 W
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
IP-kommunikasjon
LANEthernet 10/100 Mbit
WLAN2,4 GHz, IEEE 802.11g
IP-forbindelsermaks. 8
Radiofrekvens868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m
DataledningJ-Y(St)Y 2x2x0,8
Lengde på dataledningenmaks. 3 m
Antall eNet tavlemontert-modulermaks. 32

Merknader

  • Installer eNet server helst på et sentralt sted (f.eks. førsteetasje), for å sikre godt mottakskvalitet.
  • Ved montasje i fordelerskap el. underfordeling med metallhus er en ekstraantenne nødvendig. Ektraantennen skal plasseres utenfor metallhuset.
  • Serveren igangkjøres med web-grensesnittet eNet SMART HOME connect. For igangkjøring via nettgrensesnittet må igangkjøringsdatamaskinen ha en oppdatert nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari eller Chrome).
  • For spenningsforsyning i fordelerskapet kreves spenningsforsyning.
  • Ikke kompatibel med Gira trådløs buss-systemet.

Mål

Delingsenheter (DE)6

Ytterligere koblinger

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 530100

RFA, 324 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 530100

IFC, 19.47 KB

Nedlasting
eNet-server

Bruksanvisning.

Art.nr. 5301 00

PDF, 696.03 KB

Nedlasting
eNet-server

Oppdatere eNet SMART HOME secure

Art.nr. 5301 00

PDF, 93.83 KB

Nedlasting
eNet server

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5301 00

PDF, 280.15 KB

Nedlasting
eNet server

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5301 00 5307 00

PDF, 227.92 KB

Nedlasting
eNet Server from 2.0

Technical documentation.

Art.nr. 5301 00

PDF, 5.27 MB

Nedlasting
eNet Server update 1.4 to 2.0 and more

eNet SMART HOME

Art.nr. 5301 00

Nedlasting
eNet SMART HOME app

Quick Start Guide iOS.

Art.nr. 5301 00

PDF, 2.02 MB

Nedlasting
eNet SMART HOME app

Quick Start Guide Android.

Art.nr. 5301 00

PDF, 1.95 MB

Nedlasting
eNet SMART HOME connect

Quick Start Guide.

Art.nr. 5301 00

PDF, 1.27 MB

Nedlasting
eNet SMART HOME Update V2.2

eNet SMART HOME

Art.nr. 5301 00

Nedlasting
eNet SMART HOME Update V2.3

eNet SMART HOME

Art.nr. 5301 00

Nedlasting
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Nedlasting
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Nedlasting
eNet SMART HOME Update V2.3.1

eNet SMART HOME

Art.nr. 5301 00

Nedlasting
eNet SMART HOME Update V2.4.1

Alle eNet Server ab Version 2.0 müssen auf die aktuelle Version aktualisiert werden. Erfolgt das Update nicht fristgerecht, ist ab dem 27.04.2026 kein Zugriff mehr möglich.

Art.nr. 5301 00

Nedlasting
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase