0

Spenningsforsyning DC 12 V 2 A

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
5319 00
6306558
4010337774037
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337774037
Art.nr. 5319 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Spenningsforsyning DC 12 V for eNet server, eNet trådløs mottaksmodul og eksternt kamera.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenning
primærAC 100 til 240 V, 50/60 Hz
sekundærDC 12 til 14 V
Nominell strøm
sekundær2 A
Lekkasjestrømmaks. 250 µA
Omgivelsestemperatur-10 °C til +50 °C

Mål

Delingsenheter (DE)2

Ytterligere koblinger

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 531900

RFA, 544 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 531900

IFC, 211.12 KB

Nedlasting
Spenningsforsyning 12 V DC / 2 A tavlemont.

Bruksanvisning.

Art.nr. 5319 00

PDF, 309.61 KB

Nedlasting
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Nedlasting
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Power supply DC 12 V 2 A

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5319 00

PDF, 167.67 KB

Nedlasting
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase