Alimentation 12 V CC pour le serveur eNet, le module de réception radio eNet et la caméra externe.
Caractéristiques techniques
Tension nominale
primaire
AC 100 à 240 V, 50/60 Hz
secondaire
DC 12 à 14 V
Courant nominal
secondaire
2 A
Courant de fuite
max. 250 µA
Température ambiante
-10°C à +50°C
Dimensions
Unités modulaires (UM)
2
Liens supplémentaires
Configurateur de communication de porte Gira Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels. En savoir plus
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.