0

Caméra externe

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc
1220 00
616,03
4010337100058
1
10

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2027. Uniquement jusqu'à épuisement du stock.

blanc
EAN 4010337100058
Réf. 1220 00UC 1
616,03 EURSP 10

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2027. Uniquement jusqu'à épuisement du stock.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Caméra externe pour montage mural et au plafond avec objectif variable, éclairage intégré par LED IR et équilibrage automatique des blancs.
  • La caméra peut être installée à n’importe quel endroit dans l’entrée et être intégrée dans le système de communication de porte Gira via la passerelle caméra DCS.
  • Jeu de puces photosensible pour une image claire dans de mauvaises conditions d'éclairage.
  • Diodes LED IR réglables pour la surveillance vidéo dans l’obscurité totale.
  • Module caméra et boîtier pour une installation simple et rapide.
  • Module caméra réglable selon trois axes.

Caractéristiques techniques

Tension nominaleDC 12 V +10 %
Consommation de courant
12 V CCmax. 500 mA
Raccordements1 x vidéo (HD-TVI, BNC), 1 x vidéo (FBAS, BNC), 1 x alimentation en tension (CC)
Caméra
Capteur d'image1/2,9“ balayage progressif CMOS
TypeVario, manuel
Objectifde 2,8 à 12 mm
Résolution480 TVL
Angle de vue horizontal28° à 85°
Commutation de fonctionnement jour/nuitFiltre infrarouge électromécanique
Réglage électronique de l'obturateur1/50 à 1/50 000 s
Commande de caméraAffichage à l’écran (OSD), joystick sur câble
Luminosité minimale nécessaire
Jour0,05 lx
Mode IR0 lx
LED IR24 LED
Portée IR20 m
Température ambiante-20°C à +60°C
Indice de protectionIP66
Humidité de l'airmax. 90%
Poidsenv. 660 g
Dimensions
Caméra externeØ 126 H 100,3 mm

Liens supplémentaires

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.

En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Système de communication de porte Gira

Principes de base, exemples de planification Système de communication de porte Gira Principes de base, exemples de planification Référence 1736 23

PDF, 1.27 MB

Téléchargement
External Camera

Hole template

Réf. 1220 00

PDF, 88.72 KB

Téléchargement
External camera

Operating instructions (Index I03)

Réf. 1220 00

PDF, 2.83 MB

Téléchargement
External camera

PSTI Statement of Compliance

Réf. 1220 00

PDF, 280.13 KB

Téléchargement
External camera

EC Declaration of conformity

Réf. 1220 00

PDF, 225.48 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias