0

Kamera zewnętrzna

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel
1220 00
4010337100058
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2027. Tylko do wyczerpania zapasów.

czysta biel
EAN 4010337100058
Nr artykułu 1220 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2027. Tylko do wyczerpania zapasów.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Kamera zewnętrzna do montażu na ścianie i na stropie z obiektywem wymiennym, zintegrowanym oświetleniem LED na podczerwień i automatycznym balansem bieli.
  • Kamera może być instalowana w dowolnym miejscu przy wejściu do budynku i za pomocą bramki kamery systemu domofonowego może zostać zintegrowana z systemem domofonowym Gira.
  • Światłoczuły układ elektroniczny zapewnia dobry obraz przy słabym oświetleniu.
  • Włączane diody LED na podczerwień do monitoringu wideo także w całkowitej ciemności.
  • Moduł kamery z obudowa do wygodnego i szybkiego montażu.
  • Moduł kamery z możliwością ustawiania w 3 osiach.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweDC 12 V +10%
Pobór prądu
DC 12 Vmaks. 500 mA
Przyłącza1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x zasilanie elektryczne (DC)
Kamera
Czujnik obrazu1/2,9″ skanowanie progresywne CMOS
TypVario, ręczne
Obiektyw2,8 do 12 mm
Rozdzielczość480 TVL
Poziomy kąt widzenia28° do 85°
Przełączanie dzień / nocElektromechaniczny filtr IR-Cut
Elektroniczna regulacja przesłony1/50 do 1/50 000 s
Sterowanie kameryWyświetlacz On-Screen (OSD), joystick przewodowy
Minimalne oświetlenie
Dzień0,05 lx
Tryb podczerwieni0 lx
LED na podczerwień24 LED
Zasięg w zakresie podczerwonym20 m
Temperatura otoczeniaod -20 °C do +60 °C
Stopień ochronyIP66
Wilgotność powietrzamaks. 90%
Wagaok. 660 g
Wymiary
Kamera zewnętrznaØ126 × wys. 100,3 mm

Dalsze linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
External Camera

Hole template

Nr artykułu 1220 00

PDF, 88.72 KB

Do pobrania
External camera

Operating instructions (Index I03)

Nr artykułu 1220 00

PDF, 2.83 MB

Do pobrania
External camera

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 1220 00

PDF, 280.13 KB

Do pobrania
External camera

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 1220 00

PDF, 225.48 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych