0

Externe camera

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
1220 00
616,03
4010337100058
1
10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

zuiver wit
EAN 4010337100058
Artikelnr. 1220 00VE 1
EUR 616,03PS 10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Externe camera voor wand- en plafondmontage met variabel objectief, geïntegreerde IR-led-verlichting en automatische witbalans.
  • De camera kan willekeurig bij de entree worden geïnstalleerd en via de DCS-camera-gateway in het Gira deurcommunicatiesysteem worden geïntegreerd.
  • Lichtgevoelige chipset voor heldere beelden bij schemering.
  • Inschakelbare IR-leds voor videobewaking bij volledige duisternis.
  • Cameramodule en behuizing voor eenvoudige, snelle installatie.
  • Cameramodule langs drie assen instelbaar.

Technische gegevens

Nominale spanningDC 12 V +10 %
Stroomverbruik
DC 12 Vmax. 500 mA
Aansluitingen1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (composite video, BNC), 1 x voeding (DC)
Camera
Beeldsensor1/2,9“ Progressiv Scan CMOS
TypeVario, handmatig
Objectief2,8 tot 12 mm
Resolutie480 TVL
Horizontale kijkhoek28° tot 85°
Dag-/nachtomschakelingElektromechanisch infrared-cut-filter
Electronic-shutter-regeling1/50 tot 1/50 000 s
CameraregelingOn-screen-display (OSD), joystick op de kabel
Minimale lichtsterkte
Dag0,05 lx
IR-modus0 lx
IR-led24 led
IR-bereik20 m
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +60 °C
BeschermeringssoortIP66
Luchtvochtigheidmax. 90%
Gewichtca. 660 g
Afmetingen
Externe cameraØ126 H 100,3 mm

Meer links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.

Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Externe camera

Boorsjabloon

Artikelnr. 1220 00

PDF, 88.72 KB

Download
Externe camera

Gebruiksaanwijzing (Index I03)

Artikelnr. 1220 00

PDF, 2.84 MB

Download
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden Gira deurcommunicatiesysteem (NL) Art. nr. 1736 20

PDF, 5.44 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase