Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2027. Nur solange der Vorrat reicht.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2027. Nur solange der Vorrat reicht.
| Nennspannung | DC 12 V +10 % |
| Stromaufnahme | |
| DC 12 V | max. 500 mA |
| Anschlüsse | 1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x Spannungsversorgung (DC) |
| Kamera | |
| Bildaufnehmer | 1/2,9“ Progressiv Scan CMOS |
| Typ | Vario, manuell |
| Objektiv | 2,8 bis 12 mm |
| Auflösung | 480 TVL |
| Horizontaler Blickwinkel | 28° bis 85° |
| Tag-/Nachtumschaltung | Elektromechanischer IR-Cut Filter |
| Electronic-Shutter-Regelung | 1/50 bis 1/50 000 s |
| Kamerasteuerung | On-Screen-Display (OSD), Joystick am Kabel |
| Mindestbeleuchtung | |
| Tag | 0,05 lx |
| IR-Modus | 0 lx |
| IR LED | 24 LED |
| IR Reichweite | 20 m |
| Umgebungstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Schutzart | IP66 |
| Luftfeuchtigkeit | max. 90% |
| Gewicht | ca. 660 g |
| Abmessungen | |
| Externe Kamera | Ø126 H 100,3 mm |
Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr