Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Utgående artikel. Leveransbar till 12/2027. Endast så länge lagret räcker.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Utgående artikel. Leveransbar till 12/2027. Endast så länge lagret räcker.
| Märkspänning | DC 12 V +10 % |
| Strömförbrukning | |
| DC 12 V | max. 500 mA |
| Anslutningar | 1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spänningsförsörjning (DC) |
| Kameror | |
| Bildsensor | 1/2,9“ progressiv scan CMOS |
| Typ | Vario, manuell |
| objektiv | 2,8 till 12 mm |
| Upplösning | 480 TVL |
| Horisontellt synfält | 28° till 85° |
| Dag-/nattomkoppling | Elektromekaniskt IR-Cut filter |
| Electronic-Shutter-reglering | 1/50 till 1/50 000 s |
| Kamerastyrning | On-Screen-Display (OSD), joystick på kabel |
| Lägsta belysning | |
| Dag | 0,05 lx |
| IR-läge | 0 lx |
| IR LED | 24 LED |
| IR räckvidd | 20 m |
| Omgivningstemperatur | -20 °C till +60 °C |
| Kapslingsklass | IP66 |
| Luftfuktighet | max. 90 % |
| Vikt | ca 660 g |
| Mått | |
| Extern kamera | Ø126 H 100,3 mm |
Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer