Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2027. Solo hasta agotar existencias.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2027. Solo hasta agotar existencias.
| Tensión nominal | DC 12 V +10 % |
| Consumo de corriente | |
| 12 V CC | 500 mA como máx. |
| Conexiones | 1 x vídeo (HD-TVI, BNC), 1 x vídeo (FBAS, BNC), 1 x alimentación eléctrica (DC) |
| Cámara | |
| Sensor de imagen | Escaneo progresivo CMOS 1/2,9" |
| Tipo | Vario, manual |
| Objetivo | 2,8 a 12 mm |
| Resolución | 480 TVL |
| Ángulo de visibilidad horizontal | 28° hasta 85° |
| Cambio entre modo diurno y nocturno | Filtro IR-Cut electromecánico |
| Regulación de obturador electrónico | 1/50 hasta 1/50 000 s |
| Control de cámara | Visualización en pantalla (OSD), joystick en el cable |
| Iluminación mínima | |
| Día | 0,05 lx |
| Modo IR | 0 lx |
| LED de infrarrojos | 24 LED |
| Alcance de infrarrojos | 20 m |
| Temperatura ambiente | de -20 °C a +60 °C |
| Tipo de protección | IP66 |
| Humedad del aire | máx. 90% |
| Peso | aprox. 660 g |
| Dimensiones | |
| Cámara externa | Ø 126 × Al 100,3 mm |
Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.
Más