0

Gateway de cámara/SIC

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
1201 00
4010337100034
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337100034
Ref. 1201 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • El gateway para cámara del SIC integra una cámara analógica convencional en el sistema de intercomunicación de Gira.
  • La cámara se puede asignar a un intercomunicador exterior. En este caso, la cámara externa se conecta automáticamente con la activación de la tecla de llamada.

Gracias a la caja combinada del gateway para cámara del sistema de intercomunicación existen tres tipos de montaje

  • en superficie (en una caja de derivación convencional).
  • Empotrable (en una caja de mecanismo).
  • Como dispositivo para montaje en carril DIN (con el adaptador para carril DIN suministrado)

Datos técnicos

Conexiones
Bus de 2 hilos OUT2 bornes de tornillo
Bus de 2 hilos IN2 bornes de tornillo
Vídeo In2 bornes de tornillo
Bornes de apoyo2 bornes de tornillo
Relé (conmutador)3 bornes de tornillo
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Señal de vídeoFBAS 1 Vpp, estándar PAL
Dimensiones
Gateway de cámara/SICAn 36 × Al 52 × P 27 mm

Notas

  • En caso de que existan varias cámaras externas, será necesario un gateway para cámara del sistema de intercomunicación y un suministro de tensión respectivamente para cada cámara externa.
  • En la instalación se pueden utilizar hasta diez gateways para cámara del sistema de intercomunicación y la señal de vídeo solo puede pasar como máx. por tres gateways para cámara del sistema de intercomunicación.
  • La conexión de la cámara externa se realiza mediante bornes atornillados.

Volumen de entrega

  • Para las cámaras con conexión BNC se incluye un adaptador.

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.

Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Gateway para cámara del sistema de intercomunicación

Instrucciones de manejo.

Ref. 1201 00

PDF, 570.17 KB

Descarga
DCS camera gateway

PSTI Statement of Compliance

Ref. 1201 00

PDF, 279.38 KB

Descarga
DCS camera gateway

EC Declaration of conformity

Ref. 1201 00

PDF, 161.5 KB

Descarga
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Descarga
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Descarga
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Descarga
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios