0

Multiplexor de vídeo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
1224 00
4010337229124
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337229124
Ref. 1224 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • El multiplexor con vídeo recoge las señales de vídeo de los intercomunicadores exteriores, de los gateways de cámara/SIC y de los gateways de IP/SIC.
  • Un multiplexor de vídeo puede agrupar las señales de vídeo de tres intercomunicadores exteriores con cámara a color. Con dos multiplexores de vídeo se pueden agrupar las señales de vídeo de hasta cinco intercomunicadores exteriores.

Gracias a la caja combinada existen tres tipos de montaje

  • en superficie (en una caja de derivación convencional).
  • Empotrable (en una caja de mecanismo).
  • Como dispositivo para montaje en carril DIN (con el adaptador para carril DIN suministrado)

Datos técnicos

Alimentación eléctrica26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)
Conexiones
Bus de 2 hilos IN6 bornes de tornillo
Bus de 2 hilos OUT2 bornes de tornillo
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Dimensiones
Multiplexor de vídeoAn 36 × Al 52 × P 27 mm

Notas

  • Para la puesta en funcionamiento no es necesario realizar ninguna configuración adicional, ya que el multiplexor de vídeo se adapta automáticamente a la red de distribución existente.

Volumen de entrega

  • El adaptador carril DIN se incluye en la entrega.

Dimensiones

Anchura36,00 mm
Altura52,00 mm
Profundidad27,00 mm

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.

Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Multiplexor de vídeo

Manual de instrucciones

Ref. 1224 00

PDF, 798.41 KB

Descarga
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Descarga
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Descarga
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Descarga
Video multiplexer

PSTI Statement of Compliance

Ref. 1224 00

PDF, 280.17 KB

Descarga
Video multiplexer

EC Declaration of conformity

Ref. 1224 00

PDF, 151.75 KB

Descarga
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios