0

Videomultiplexer

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
1224 00
4010337229124
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337229124
Art.nr 1224 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Videomultiplexer sammanför videosignalerna från portregister, PTS-kamera-gatewayar och PTS-IP-gatewayar.
  • En videomultiplexer kan sammanföra videosignalerna från tre portregister med färgkamera. Med två videomultiplexrar kan videosignalerna från upp till fem portregister sammanföras.

Kombinationshuset kan monteras på tre olika sätt:

  • Utanpåliggande (i en vanlig kapslad dosa).
  • Infälld (i en apparatdosa).
  • Som DIN (med den medföljande DIN-adaptern).

Tekniska data

SpänningsförsörjningDC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Anslutningar
2-trådsbuss IN6 x skruvklämmor
2-trådsbuss OUT2 x skruvklämmor
Omgivningstemperatur-25 °C till +70 °C
Mått
VideomultiplexerB 36 x H 52 x T 27 mm

Anmärkning

  • Vid idrifttagningen krävs ingen ytterligare konfiguration eftersom videomultiplexern automatiskt anpassar sig till det existerande ledningsnätet.

Leveransen innehåller

  • DIN-adapter medföljer.

Mått

Bredd36,00 mm
Höjd52,00 mm
Djup27,00 mm

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.

Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Videomultiplexer

Bruksanvisning

Art.nr 1224 00

PDF, 797.3 KB

Ladda ner
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Ladda ner
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Ladda ner
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Ladda ner
Video multiplexer

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 1224 00

PDF, 280.17 KB

Ladda ner
Video multiplexer

EC Declaration of conformity

Art.nr 1224 00

PDF, 151.75 KB

Ladda ner
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen