Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Spannungsversorgung | DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus) |
| Anschlüsse | |
| 2-Draht-Bus IN | 6 x Schraubklemme |
| 2-Draht-Bus OUT | 2 x Schraubklemme |
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis +70 °C |
| Abmessungen | |
| Videomultiplexer | B 36 x H 52 x T 27 mm |
| Breite | 36,00 mm |
| Höhe | 52,00 mm |
| Tiefe | 27,00 mm |
Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr