System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
| Zasilanie | DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.) |
| Przyłącza | |
| Dwużyłowy przewód magistralny IN | 6 x zacisk śrubowy |
| Magistrala 2-przewod. OUT | 2 x zacisk śrubowy |
| Temperatura otoczenia | od -25 °C do +70 °C |
| Wymiary | |
| Multiplekser wideo | szer. 36 × wys. 52 × gł. 27 mm |
| Szerokość | 36,00 mm |
| Wysokość | 52,00 mm |
| Głębokość | 27,00 mm |
Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.
Więcej