0

Sterownik wideo

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
1288 00
4010337288008
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337288008
Nr artykułu 1288 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Sterownik do zasilania podzespołów audiowizualnych magistrali systemu domofonowego Gira.
  • Zasilanie zabezpieczonej przed zamianą biegunów i odpornej na zwarcie magistrali 2-przewod. w przypadku zastosowania składowych wideo, takich jak kamera kolorowa i kolorowy wyświetlacz TFT.
  • Sterownik wideo może zasilać maks. 2 bramofony z kolorową kamerą i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
  • Łącznie przez sterownik wideo można sterować maks. 15 kolorowymi kamerami (5 wideobramofonów i 10 bramek domofonowych do kamery), z których dwa bramofony z kolorowymi kamerami mogą być zasilane napięciem ze sterownika wideo. Pozostałe kolorowe kamery muszą wyposażone być we własne zasilanie systemu domofonowego.
  • Samodzielnie zerujące się elektroniczne urządzenie rozpoznające zwarcia i przeciążenia napięć roboczych oraz przyłącza magistrali.
  • Przyciski do programowania systemu i mechanizmów do otwierania drzwi.
  • Wskaźniki stanu LED dla pracy, przeciążenia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
  • Wyjście AC 12 V do zasilania dostępnego w handlu mechanizmu otwierania drzwi.
  • Wyjście przekaźnikowe do przełączania mechanizmu otwierania drzwi za pomocą własnego zasilacza.
  • Możliwość płynnej regulacji czasu otwierania drzwi od 1 do 10 s.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
pierwotnyAC 230 V, 50 Hz
wtórnySELV 26 DC V ± 2 V
Prąd znamionowy wtórny
Obciążenie trwałe700 mA obciążenie trwałe
Obciążenie szczytowe1,15 A obciążenie szczytowe (maks. 5 s)
Wyłączanie przeciążenioweWyłączanie przeciążeniowe od 900 mA
Przekrój przyłącza0,6 mm do 2,5 mm²
Wyjście mechanizmu otwierania drzwiAC 12 V, maks. 1,1 A / ED 25%
Wyjście przekaźnikoweAC 250 V, 2 A
Długość przewodu od kamery donajbardziej oddalonego wyświetlacza TFT
bez wzmacniacza wideomaks. 150 m
z wzmacniaczem wideomaks. 300 m
Łączna długość przewodów tylko w trybie audiomaks. 700 m
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Sterownik wideo jest przewidziany do montażu w podrozdzielni, a nie w dostępnych w handlu rozdzielaczach natynkowych.
  • Jeżeli topologia oprzewodowania wideo została wykonana jako linia promieniowa, potrzebny jest dodatkowo rozdzielacz wideo.
  • Za pomocą tego sterownika wideo można tworzyć instalacje domofonii z maksymalnie 70 użytkownikami audio (np. 1 x głośnik do wbudowania, 5 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 68 x unifon natynkowy).

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)8

Dalsze linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Sterownik wideo

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 1288 00

PDF, 1.2 MB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Do pobrania
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Do pobrania
Video control device

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 1288 00

PDF, 279.95 KB

Do pobrania
Video control device

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 1288 00

PDF, 153.27 KB

Do pobrania
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych