0

Dispositivo de control de vídeo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
1288 00
4010337288008
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337288008
Ref. 1288 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Dispositivo de control para la alimentación de los componentes de audio y vídeo del bus del sistema de intercomunicación Gira.
  • Alimentación del bus de 2 hilos protegida contra polarización inversa y a prueba de cortocircuitos para el empleo de componentes de vídeo como la cámara a color, la pantalla a color TFT.
  • La unidad de control de vídeo puede suministrar hasta 2 intercomunicadores exteriores con cámara a color y 28 intercomunicadores interiores con pantalla a color TFT.
  • En total se pueden controlar hasta 15 cámaras a color con la unidad de control de vídeo (5 intercomunicadores exteriores de vídeo y 10 gateways para cámara del sistema de intercomunicación), de las que dos intercomunicadores exteriores con cámara a color se pueden suministrar con tensión por la unidad de control de vídeo. Las otras cámaras a color deben funcionar con sendas alimentaciones de tensión propias para intercomunicación.
  • Reconocimiento electrónico de cortocircuito y sobrecarga con armado automático de las tensiones de servicio y de la conexión del bus.
  • Teclas para la programación del sistema y del contacto de apertura de puerta.
  • Indicaciones de estado mediante LEDs para el funcionamiento, la sobrecarga, la programación del sistema y del contacto de apertura de puerta.
  • Salida de 12 V CA para la alimentación eléctrica de un contacto de apertura de puerta convencional.
  • Salida de relé para la conmutación de un contacto de apertura de puerta con alimentación eléctrica propia.
  • Tiempo de conmutación del contacto de apertura de puerta ajustable sin escalonamiento entre 1 y 10 s.

Datos técnicos

Tensión nominal
primaria230 V CA, 50 Hz
secundariaSELV 26 CC V ± 2 V
Corriente nominal secundaria
Carga continua700 mA de carga continua
Carga punta1,15 A, carga punta (máx. 5 s)
Desconexión por sobrecargaDesconexión por sobrecarga a partir de 900 mA
Sección de conexiónDesde 0,6 mm hasta 2,5 mm²
Salida del contacto de apertura de puerta12 V CA, máx. 1,1 A / ED 25 %
Salida de relé250 V CA, 2 A
Longitud del cable desde la cámara hastala pantalla TFT más alejada
sin amplificador de vídeo150 m como máx.
con amplificador de vídeo300 m como máx.
Longitud total del cable exclusivamente en modo audio700 m como máx.
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • La unidad de control de vídeo está diseñada para el montaje en la subdistribución, no para distribuidores en superficie convencionales.
  • En caso de que la topología del cableado de vídeo se realice como cable de derivación, se requerirá adicionalmente el distribuidor de vídeo.
  • El dispositivo de control de vídeo permite el montaje de sistemas de intercomunicación con un total de hasta 70 usuarios (p. ej., 1 x altavoz para montaje en superficie, 5 x módulos de ampliación para altavoces para montaje en superficie, 68 x intercomunicadores interiores para montaje en superficie).

Dimensiones

Unidades modulares (UM)8

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.

Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Equipo de control de vídeo

Instrucciones de manejo.

Ref. 1288 00

PDF, 796 KB

Descarga
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Descarga
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Descarga
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Descarga
Video control device

PSTI Statement of Compliance

Ref. 1288 00

PDF, 279.95 KB

Descarga
Video control device

EC Declaration of conformity

Ref. 1288 00

PDF, 153.27 KB

Descarga
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios