0

Styrmodul video

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
1288 00
5806067
4010337288008
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337288008
Art.nr 1288 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Styrmodul för försörjning av audio- och videokomponenterna på Gira porttelefonbussen.
  • Försörjning av den kortslutningssäkra 2-trådsbussen med skydd mot polförväxling vid användning av videokomponenter som färgkamera, TFT-färgdisplay.
  • Upp till 2 portregister med färgkamera och 28 svarsapparater med TFT-färgdisplay kan försörjas av styrmodulen Video.
  • Totalt kan styrmodulen Video adressera upp till 15 färgkameror (5 portregister Video och 10 PTS-kamera-gatewayar). Av dessa kan två portregister med färgkamera försörjas med spänning från styrmodulen Video. De andra färgkamerorna måste alla drivas med en egen spänningsförsörjning för porttelefon vardera.
  • Självåterställande, elektronisk kortslutnings- och överlastdetektering för driftspänningarna och bussanslutningen.
  • Knappar för system- och portöppnarprogrammering.
  • LED-statusindikeringar för drift, överlast, systemprogrammering och portöppnarprogrammering.
  • Utgång AC 12 V för spänningsförsörjning av en vanlig portöppnare.
  • Reläutgång för koppling av ett portlås med egen spänningsförsörjning.
  • Kopplingstid för portöppnare steglöst inställbar från 1 till 10 s.

Tekniska data

Märkspänning
primärAC 230 V, 50 Hz
sekundärSELV 26 DC V ± 2 V
Märkström sekundär
Permanent last700 mA permanent last
Topplast1,15 A topplast (max. 5 s)
ÖverlastfrånslagÖverlastfrånslag från 900 mA
Anslutningsarea0,6 mm till 2,5 mm²
Utgång portöppnareAC 12 V, max. 1,1 A / ED 25 %
ReläutgångAC 250 V, 2 A
Ledningslängd från kameran till TFT-displayen som ligger längst bort
Utan videoförstärkaremax. 150 m
Med videoförstärkaremax. 300 m
Total ledningslängd vid ren audiodriftmax. 700 m
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Styrmodulen Video är avsedd för montering i en underfördelare, inte i en vanlig utanpåliggande fördelare.
  • Om videokablarnas topologi utförs som stickledning behövs dessutom en videofördelare.
  • Med styrmodulen Video går det att bygga porttelefonanläggningar med upp till 70 audioenheter (t.ex. 1 x inbyggnadshögtalare, 5 x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 68 x utanpåliggande svarsapparater).

Mått

Modulära enheter (ME)8

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.

Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Styrapparat video

Bruksanvisning.

Art.nr 1288 00

PDF, 1.21 MB

Ladda ner
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Ladda ner
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Ladda ner
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Ladda ner
Video control device

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 1288 00

PDF, 279.95 KB

Ladda ner
Video control device

EC Declaration of conformity

Art.nr 1288 00

PDF, 153.27 KB

Ladda ner
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen