0

Inbyggnadshögtalare

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
1258 00
5806027
4010337258001
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337258001
Art.nr 1258 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Montering i vanliga, infällda apparatdosor.
  • Passar till täckram ur strömbrytarserien Gira TX_44.
  • Består av moduler som gör den enkel att installera och bygga ut.
  • Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
  • Inbyggnadshögtalare för montage i brevlådeanläggningar, porttelefoner, dörrsideinstallationer eller frontplattor.
  • Upp till åtta mekaniska ringtryckknappar kan anslutas till de existerande skruvklämmorna.
  • Signalöverföring och försörjning av högtalaren via den kortslutningssäkra 2-trådbussen med skydd mot polförväxling.
  • Litet utförande.
  • Vattentålig högtalare.
  • Elektretmikrofon av hög kvalitet.
  • Växelspänningsförfrågan hos ringknapp-anslutningarna för att undvika oxidering på knappkontakterna.
  • Anslutningsklämmorna är säkrade mot felanslutning.
  • Upp till åtta mekaniska ringtryckknappar kan anslutas.
  • Färgkamera för portregister kan anslutas.
  • Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
  • Röstvolym kan ställas in.
  • Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
  • Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen.

Tekniska data

Anslutning anslutningskabel2 x kontaktlist
KapslingsklassIP44
SpänningsförsörjningDC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Anslutningar
Buss med två ledare2 x skruvklämmor
Extraförsörjning2 x skruvklämmor
Mek. ringtryckknapp, ringtryckknappar8 x skruvklämmor
Gemensam jord för ringtryckknappar1 x skruvklämmor
Anslutningskabel2 x kontaktlist
Video1 x kontaktlist
Omgivningstemperatur-25 °C till +70 °C
Mått
B x H x D101 x 67 x 27 mm

Anmärkning

  • Med den här komponenten går det att bygga porttelefonanläggningar med upp till 140 audiodeltagare (t.ex. 1 x inbyggnadshögtalare, 11 x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 136 x utanpåliggande svarsapparater).
  • Om en färgkamera läggs till krävs en styrmodul Video.
  • Skyddsklass IP44 endast tillsammans med lämplig front resp. i monterat tillstånd.
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 125800

RFA, 588 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 125800

IFC, 13.1 KB

Ladda ner
inbyggnadshögtalare

bruksanvisning

Art.nr 1258 00

PDF, 228.02 KB

Ladda ner
Konturmått för inbyggnadshögtalare och utbyggnadsmodul

Art.nr 1258 00 1259 00

PDF, 31.52 KB

Ladda ner
Built-in speaker

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 1258 00

PDF, 279.99 KB

Ladda ner
Built-in speaker

EC Declaration of conformity

Art.nr 1258 00

PDF, 55.93 KB

Ladda ner
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen