System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
| Podłączenie – przewód łączący | 2 x listwa wtyczkowa |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Zasilanie | DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.) |
| Przyłącza | |
| Magistrala 2-przewodowa | 2 x zacisk śrubowy |
| Zasilanie dodatkowe | 2 x zacisk śrubowy |
| mech. przycisk dzwonkowy | 8 x zacisk śrubowy |
| wspólna masa przycisków dzwonkowych | 1 x zacisk śrubowy |
| Przewód łączący | 2 x listwa wtyczkowa |
| Wideo | 1 x listwa wtyczkowa |
| Temperatura otoczenia | od -25 °C do +70 °C |
| Wymiary | |
| szer. x wys. x gł. | 101 × 67 × 27 mm |