0

Moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1259 00
4010337259008
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337259008
Nr artykułu 1259 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Montaż w ogólnodostępnych puszkach podtynkowych.
  • Pasuje do ramki programu stylistycznego Gira TX_44.
  • Modułowa konstrukcja, tym samym łatwy montaż i rozszerzenie.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Możliwość podłączenia maks. 12 mechanicznych przycisków dzwonkowych.
  • Kolejne przyciski dzwonkowe można podłączyć za pomocą dodatkowych modułów rozszerzających.
  • Można podłączyć maks. jedenaście modułów rozszerzających do jednego głośnika do wbudowania.
  • Zapytanie prądu przemiennego przyłączy przycisków dzwonkowych dla uniknięcia utleniania styków przycisków.
  • Kompaktowa budowa.
  • Zabezpieczenie zacisków przyłączeniowych przed błędnym podłączeniem.
  • Mocowanie modułu rozszerzającego za pomocą śrub lub kleju.

Dane techniczne

Podłączenie – przewód łączący2 x listwa wtyczkowa
Stopień ochronyIP44
Zasilanieprzez przewód przyłączeniowy
Przyłącza
mech. przycisk dzwonkowy12 x zacisk śrubowy
wspólna masa przycisków dzwonkowych1 x zacisk śrubowy
Przewód łączący2 x listwa wtyczkowa
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +70 °C
Wymiary
z nakładką do mocowaniaszer. 67 × wys. 66,4 × gł. 27 mm
bez nakładki do mocowaniaszer. 67 × wys. 56 × gł. 27 mm

Wskazówki

  • Moduł do rozszerzenia głośnika do wbudowania, jeżeli zachodzi potrzeba podłączenia więcej niż 8 mechanicznych przycisków dzwonkowych.
  • Za pomocą tego podzespołu można stworzyć system domofonii z maksymalnie 140 użytkownikami audio (np. 1 x głośnik do wbudowania, 11 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 136 x unifon natynkowy).
  • Stopień ochrony IP44 tylko w połączeniu z odpowiednim frontem po zainstalowaniu.

Zakres dostawy

  • Materiał do mocowania znajduje się w zakresie dostawy.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 125900

RFA, 456 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 125900

IFC, 14.71 KB

Do pobrania
Moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 1259 00

PDF, 164.17 KB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
Wymiar konturu do głośnika do wbudowania i modułu rozszerzającego

Nr artykułu 1258 00 1259 00

PDF, 36.72 KB

Do pobrania
Add-on module for built-in speaker

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 1259 00

PDF, 280.1 KB

Do pobrania
Add-on module for built-in speaker

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 1259 00

PDF, 56.86 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych