0

Modulo di ampliamento per altoparlante da incasso

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
1259 00
113,19
4010337259008
1
18

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337259008
Cod. art. 1259 00Conf. 1
113,19 EURPS 18

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Montaggio in una normale scatola di installazione da incasso.
  • Adatta alle placce del programma di interruttori Gira TX_44.
  • Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici.
  • Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • Si possono collegare fino a dodici pulsanti meccanici per campanello.
  • Altri pulsanti per campanello possono essere collegati mediante moduli di ampliamento supplementari.
  • A un altoparlante da incasso è possibile collegare fino a undici moduli di ampliamento.
  • Richiesta di tensione alternata dei collegamenti dei tasti dei campanelli per evitare l'ossidazione dei contatti dei tasti.
  • Forma costruttiva piccola.
  • Protezione dei morsetti dal collegamento errato.
  • Fissaggio del modulo di ampliamento mediante viti o per incollaggio.

Dati tecnici

Collegamento cavo di collegamento2 strisce di prese
Grado di protezioneIP44
Alimentazione di tensioneMediante cavo di collegamento
Collegamenti
Pulsante del campanello meccanico12 morsetti a vite
Massa comune dei pulsanti per campanello1 morsetti a vite
Cavo di collegamento2 strisce di prese
Temperatura ambienteda -25 °C a +70 °C
Dimensioni
con linguetta di fissaggioL 67 x H 66,4 x P 27 mm
senza linguetta di fissaggioL 67 x H 56 x P 27 mm

Avvisi

  • Modulo di ampliamento dell’altoparlante da incasso per collegare più di otto pulsanti meccanici per campanello.
  • Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 140 utenze audio (ad es. 1 altoparlante da incasso, 11 moduli di ampliamento per altoparlante da incasso, 136 citofoni interni sopra intonaco).
  • Grado di protezione IP44 solo in combinazione con un frontalino adatto o in caso di installazione.

Contenuto della dotazione

  • Il materiale di fissaggio è in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 125900

RFA, 456 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 125900

IFC, 14.71 KB

Download
Dimensioni del profilo per altoparlante da incasso e modulo di espansione

Far conto die fare

Cod. art. 1258 00 1259 00

PDF, 31.01 KB

Download
Modulo di espansione per altoparlante ad incasso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1259 00

PDF, 157.39 KB

Download
Add-on module for built-in speaker

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 1259 00

PDF, 280.1 KB

Download
Add-on module for built-in speaker

EC Declaration of conformity

Cod. art. 1259 00

PDF, 56.86 KB

Download
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale