0

Utbyggnadsmodul för inbyggnadshögtalare

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
1259 00
5806028
4010337259008
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337259008
Art.nr 1259 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Montering i vanliga, infällda apparatdosor.
  • Passar till täckram ur strömbrytarserien Gira TX_44.
  • Består av moduler som gör den enkel att installera och bygga ut.
  • Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
  • Upp till tolv mekaniska ringtryckknappar kan anslutas.
  • Fler ringtryckknappar kan anslutas via extra utbyggnadsmoduler.
  • Upp till 11 utbyggnadsmoduler kan anslutas till en inbyggnadshögtalare.
  • Växelspänningsförfrågan hos ringknapp-anslutningarna för att undvika oxidering på knappkontakterna.
  • Litet utförande.
  • Anslutningsklämmorna är säkrade mot felanslutning.
  • Utbyggnadsmodulen skruvas eller limmas fast.

Tekniska data

Anslutning anslutningskabel2 x kontaktlist
KapslingsklassIP44
Spänningsförsörjningvia anslutningskabel
Anslutningar
Mek. ringtryckknapp, ringtryckknappar12 x skruvklämmor
Gemensam jord för ringtryckknappar1 x skruvklämmor
Anslutningskabel2 x kontaktlist
Omgivningstemperatur-25 °C till +70 °C
Mått
Inkl. fästöglaB 67 x H 66,4 x T 27 mm
Utan fästöglaB 67 x H 56 x T 27 mm

Anmärkning

  • Modul för utbyggnad av inbyggnadshögtalare, när fler än 8 mekaniska ringtryckknappar ska anslutas.
  • Med den här komponenten går det att bygga porttelefonanläggningar med upp till 140 audiodeltagare (t.ex. 1 x inbyggnadshögtalare, 11 x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 136 x utanpåliggande svarsapparater).
  • Skyddsklass IP44 endast tillsammans med lämplig front resp. i monterat tillstånd.

Leveransen innehåller

  • Monteringsmaterial ingår i leveransinnehållet.
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 125900

RFA, 456 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 125900

IFC, 14.71 KB

Ladda ner
Konturmått för inbyggnadshögtalare och utbyggnadsmodul

Art.nr 1258 00 1259 00

PDF, 31.52 KB

Ladda ner
utbyggnadsmodul för inbyggnadshögtalare

bruksanvisning

Art.nr 1259 00

PDF, 155.51 KB

Ladda ner
Add-on module for built-in speaker

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 1259 00

PDF, 280.1 KB

Ladda ner
Add-on module for built-in speaker

EC Declaration of conformity

Art.nr 1259 00

PDF, 56.86 KB

Ladda ner
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen