0

Módulo de ampliación para altavoz para montaje

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
1259 00
4010337259008
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337259008
Ref. 1259 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Montaje en una caja de mecanismo empotrable convencional.
  • Compatible con los marcos cobertores de la gama de interruptores Gira TX_44.
  • Estructura modular, consiguiendo así un fácil montaje y posibilidades de ampliación.
  • Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos a protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
  • Posibilidad de conectar hasta doce pulsadores de timbre mecánicos.
  • Existe la posibilidad de conectar pulsadores de timbre adicionales con ayuda de más módulos de ampliación.
  • Se puede conectar un total de hasta once módulos de ampliación a un altavoz para montaje.
  • Control de la tensión alterna de las conexiones de los pulsadores de timbre para evitar la oxidación en los contactos.
  • Pequeño tamaño.
  • Seguro de los bornes de conexión contra conexiones erróneas.
  • Fijación del módulo de ampliación mediante tornillos o adhesivos.

Datos técnicos

Conexión del cable de conexión2 x regleta de enchufes
Tipo de protecciónIP44
Alimentación eléctricaa través del cable de conexión
Conexiones
Pulsador de timbre mecánico12 bornes de tornillo
Toma de tierra común de los pulsadores de timbre1 bornes de tornillo
Cable de conexión2 x regleta de enchufes
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Dimensiones
incl. lengüeta de sujeciónAn 67 × Al 66,4 × P 27 mm
sin lengüeta de sujeciónAn 67 × Al 56 × P 27 mm

Notas

  • Módulo para ampliar el altavoz para montaje si se van a conectar más de ocho pulsadores de timbre mecánicos.
  • Este componente permite montar sistemas de intercomunicación con un total de hasta 140 usuarios de audio (p. ej., 1 altavoz para montaje, 11 módulos de ampliación para altavoces empotrables, 136 intercomunicadores interiores para montaje en superficie).
  • Grado de protección IP44 solo en combinación con un panel frontal adecuado o en estado instalado.

Volumen de entrega

  • El material de fijación se incluye en la entrega.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 125900

RFA, 456 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 125900

IFC, 14.71 KB

Descarga
Medida de contorno para el altavoz empotrable y el módulo de ampliación

Ref. 1258 00 1259 00

PDF, 33.88 KB

Descarga
Módulo de ampliación para los altavoces empotrables

Instrucciones de manejo.

Ref. 1259 00

PDF, 157.11 KB

Descarga
Add-on module for built-in speaker

PSTI Statement of Compliance

Ref. 1259 00

PDF, 280.1 KB

Descarga
Add-on module for built-in speaker

EC Declaration of conformity

Ref. 1259 00

PDF, 56.86 KB

Descarga
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios