Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
Modulær oppbygning, dermed enkle å montere og utvide.
Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
Opptil 12 mekaniske dørklokke-trykknapper kan kobles til.
Flere dørklokke-trykknapper kan kobles til via ytterligere utvidelsesmoduler.
Opptil elleve utvidelsesmoduler kan kobles til én innbyggingshøyttaler.
Vekselspenningsforespørsel for dørknapptilkoblingene for å unngå oksidering av knappkontaktene.
Liten konstruksjon.
Sikring av tilkoblingsklemmene mot feilkobling.
Utvidelsesmodulen limes fast eller festes med skruer.
Tekniske spesifikasjoner
Tilkobling tilkoblingskabel
2 x støpsellist
Beskyttelsesgrad
IP44
Spenningsforsyning
via tilkoblingskabel
Tilkoblinger
mek. dørklokke-trykknapp
12 x skruklemme
Felles gods for dørklokke-trykknappene
1 x skruklemme
Tilkoblingskabel
2 x støpsellist
Omgivelsestemperatur
-25 °C til +70 °C
Mål
Inkl. festeplate
B 67 x H 66,4 x D 27 mm
Uten festeplate
B 67 x H 56 x D 27 mm
Merknader
Modul for utvidelse av innbyggingshøyttaleren hvis flere enn åtte mekaniske dørklokke-trykknapper skal kobles til.
Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 140 lyddeltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 11 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 136 svarapparater påvegg).
Beskyttelsesgrad IP44 bare i kombinasjon med egnet front el. i montert tilstand.