0

Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
1259 00
113,19
4010337259008
1
18

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337259008
Art.-Nr. 1259 00VE 1
113,19 EURPS 18

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose.
  • Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44.
  • Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit.
  • Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
  • Bis zu zwölf mechanische Klingeltaster anschließbar.
  • Weitere Klingeltaster können über zusätzliche Erweiterungsmodule angschlossen werden.
  • Es können bis zu elf Erweiterungsmodule an einen Einbaulautsprecher angeschlossen werden.
  • Wechselspannungsabfrage der Klingeltastenanschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten.
  • Kleine Bauform.
  • Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss.
  • Befestigung des Erweiterungsmodules durch Schrauben oder Kleben.

Technische Daten

Anschluss Verbindungskabel2 x Steckerleiste
SchutzartIP44
Spannungsversorgungüber Verbindungskabel
Anschlüsse
mech. Klingeltaster12 x Schraubklemme
gemeinsame Masse der Klingeltaster1 x Schraubklemme
Verbindungskabel2 x Steckerleiste
Umgebungstemperatur-25 °C bis +70 °C
Abmessungen
inkl. BefestigungslascheB 67 x H 66,4 x T 27 mm
ohne BefestigungslascheB 67 x H 56 x T 27 mm

Hinweise

  • Modul zur Erweiterung des Einbaulautsprechers, wenn mehr als acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden sollen.
  • Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP).
  • Schutzart IP44 nur in Verbindung mit einer geeigneten Front bzw. im verbauten Zustand.

Lieferumfang

  • Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 125900

RFA, 508 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 125900

IFC, 14.77 KB

Download
Add-on module for built-in speaker

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 1259 00

PDF, 280.1 KB

Download
Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 1259 00

PDF, 101.76 KB

Download
Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 1259 00

PDF, 56.86 KB

Download
Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

PDF, 3.06 MB

Download
Konturenmaße für Einbaulautsprecher und Erweiterungsmodul

Planungshilfe.

Art.-Nr. 1258 00 1259 00

PDF, 104.22 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank