Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
| Collegamento cavo di collegamento | 2 strisce di prese |
| Grado di protezione | IP44 |
| Alimentazione di tensione | 26 V ± 2 V DC (tramite bus bifilare) |
| Collegamenti | |
| bus bifilare | 2 morsetti a vite |
| alimentazione aggiuntiva | 2 morsetti a vite |
| Pulsante del campanello meccanico | 8 morsetti a vite |
| Massa comune dei pulsanti per campanello | 1 morsetti a vite |
| Cavo di collegamento | 2 strisce di prese |
| composito | 1 strisce di prese |
| Temperatura ambiente | da -25 °C a +70 °C |
| Dimensioni | |
| L x H x P | 101 x 67 x 27 mm |